Kontakti
Palaute

Mittaavat valoverhot
MLG-2 Pro

Paras vasteaika, resoluutio ja kohteen havaitseminen

Hyötysi

  • Toiminnolla "Highspeed Scan" lyhyet reaktioajat nopeiden kohteiden varmaan tunnistukseen
  • Modulaarinen konsepti tarjoaa aina sopivan ratkaisun yhdeltä toimittajalta
  • Toiminto "Korkea mittaustarkkuus" pienien kohteiden luotettavaan tunnistukseen
  • Toiminto "Transparent Modus" läpinäkyvien kohteiden luotettavaan tunnistukseen ja mittaukseen
  • SOPAS-konfigurointiohjelmisto valikko-ohjatulla avustajalla säästää aikaa konfiguroinnin yhteydessä
  • Yksinkertainen huolto ilman ammattihenkilöstöä IO-Linkillä kautta tehtävällä Cloning-toiminnolla
  • Erittäin luotettava ympäröivän valon sietoisuuden ansiosta

Yleiskatsaus

Paras vasteaika, resoluutio ja kohteen havaitseminen

Mittaavien valoverhojen alueen johdonmukainen kehitystyö: MLG-2-tuoteperheellä SICK tarjoaa aina sopivan ratkaisun useisiin logistiikka-automaation ja koneenrakennuksen sovelluksiin. MLG-2 Pro -vaihtoehtoa käytetään vaativissa sovelluksissa läpinäkyvien kohteiden ja suurien kohdenopeuksien kanssa. Uusilla toiminnoilla kuten "Transparent Modus", "Highspeed Scan" tai "Korkea mittaustarkkuus" MLG-2 Pro ratkaisee uusia korkean tarkkuuden mittaustehtäviä. SOPAS-konfigurointiohjelmistoon esiasennetuilla ratkaisuilla voidaan helposti parametroida monimutkaisiakin sovelluksia kuten kohteiden leveyden mittaus. MLG-2 Pro on varustettu yleisimmillä teollisilla liittymillä – näin ohjauksen kautta voidaan ohjelmoida myös yksilöllisiä ratkaisuja.

Yhdellä silmäyksellä
  • Korkearesoluutioinen valoverho: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm ja 50 mm sädevälillä
  • Toiminto “Highspeed Scan” kolminkertaisella skannausnopeudella
  • Toiminto “Transparent Modus” läpinäkyvien materiaalien tunnistamiseen
  • Ristikkäissäde mittaava, 4 x vyöhykettä mittaava, 2 x pitotoiminto
  • Vaihdettavissa korkearesoluutioiselle mittaukselle jopa 2 mm tarkkuudella
  • Tietojen pakkaus: Run Length Coding

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Sädeväli2,5 mm ... 50 mm
    Valvontakorkeus140 mm ... 3.140 mm
    Toimintaetäisyys

    2 m

    5 m

    8,5 m

    Kytkevä lähtö

    2 x analoginen

    2 x Q (push-pull)

    4 x Q (push-pull)

    LiitäntätyyppiUrosliitin M12, 8-napainen
    Vasteaika3,5 ms ... 40,6 ms
    Mitat (l x k x s)

    34 mm x 222,25 mm x 30,6 mm

    34 mm x 372,25 mm x 30,6 mm

    34 mm x 522,25 mm x 30,6 mm

    34 mm x 672,25 mm x 30,6 mm

    34 mm x 822,25 mm x 30,6 mm

    34 mm x 972,25 mm x 30,6 mm

    34 mm x 1.122,25 mm x 30,6 mm

    34 mm x 1.272,25 mm x 30,6 mm

    34 mm x 223,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 373,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 523,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 673,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 823,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 973,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 1.123,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 1.273,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 1.423,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 1.573,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 1.723,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 1.873,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 2.023,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 2.173,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 2.323,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 2.473,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 2.623,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 2.773,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 3.223,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 2.923,3 mm x 30,6 mm

    34 mm x 3.073,3 mm x 30,6 mm

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös