Kontakti
Palaute

Mittaavat valoverhot

Korkeisiin vaatimuksiin

SICKin mittaavat valoverhot sopivat erinomaisesti monimutkaisiin vaatimuksiin. Ne ovat rakenteeltaan modulaarisia ja tarjoavat asiakkaalle mahdollisuuden valita eri valvontakorkeuksia ja sädevälejä. Valoverhoja voidaan käyttää materiaalivirran alueilla kuljetinhihnoilla, automaattisissa varastojärjestelmissä, tilauksien käsittelyssä ja monilla muilla alueilla. Kuomalavan tunnistuksen yhteydessä voidaan mitata enimmäiskorkeus ja samalla mahdollinen ulkonema. Mittaustiedot voidaan väyläjärjestelmän kautta välittää edelleen PLC:lle.

2 tulosta

1 - 2 tulosta 2

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe MLG-2
Joustavasti käytettävissä pituuksien, leveyksien ja korkeuksien mittaamiseen
  • Sädevälit: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
  • Toimintaetäisyys 12 m
  • Toiminnat: ristikkäissäteittäisesti mittaava, 4 x vyöhykettä mittaava, Highspeedscan, Transparent-tila
  • Liitännät: PNP, analoginen, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
  • Auringonkesto-tila ja kestävä kytkentäkynnys
Tuoteperhe MLG-2 WebChecker
Erittäin tarkka rataleveyksien mittauksissa
  • Mittaustarkkuus: 0,3 mm reunaa kohden
  • Resoluutio: 0,1 mm
  • Mittauskenttä: 3.150 mm (150 mm:n askelmissa)
  • Reagointiaika: 32 μs
  • Liitännät: 3 x Q, IO-Link, RS-485
  • Toimintaetäisyys 2.500 mm
  • Liitäntätuotto: 10 reunaa 5 rataleveydellä ja 5 keskiasennolla

1 - 2 tulosta 2

Ylös