Yleiskatsaus
Heijastinvaloverho erittäin nopeiden ja läpinäkyvien kohteiden tunnistukseen
WLG on kohdevaloverho enintään 100 mm valvontakorkeudella ja 8 lähetin-LED-valolla. WLG-valoverhon tyypillisiä käyttöalueita ovat vaurioituneiden kuormalavojen tunnistus, etureunan tunnistus, materiaaliratojen reunasäätely sekä pullojen tunnistus ja lajittelu. Tällöin WLG tunnistaa säädetystä herkkyydestä riippuen jopa vain 6 mm kokoiset kohteet 0,4 metrin etäisyydellä. Lisäksi myös läpinäkyvät kohteet ja heijastavat pinnat tunnistetaan luotettavasti.
Yhdellä silmäyksellä
- Vasteaika 0,6 ms
- Kahdeksan näkyvää lähetin-LED-valoa
- Jopa kahdeksan PNP-kytkentälähtöä ja yksi hälytyslähtö
- Herkkyyden säätö potentiometrillä
- Polarisaatiosuodatin peilaavien pintojen yhteydessä