Kontakti
Palaute

Kytkevät valoverhot
VLC100

Vain yksi laite erilaisille valvonta-alueille

Hyötysi

  • Suojakentät voidaan luoda joustavasti ja yksilöllisesti
  • Nopea ja helppo käyttöönotto ilman lisäohjelmistoa
  • Helppo ja aikaa säästävä käyttö
  • Ei vaihtoehtoja: yksi laite kaikille avautumisalueille
  • Varastonpidon, logistiikan ja käyttöönoton kustannukset alenevat
  • Asiantuntijatietämystä ei tarvita
  • Koneen hyvä käytettävyys nopean ja yksinkertaisen huollon ansiosta

Yleiskatsaus

Vain yksi laite erilaisille valvonta-alueille

VLC100 on innovatiiviseen kamerateknologiaan perustuva anturi, joka on kehitetty ylityksien valvontaan ja reunojen tunnistamisiin. Vain yhdellä laitteella VLC100 asennetaan valvonta-alueen yhteen kulmaan suojattuna ja tilaa säästävästi. Yksi anturi kattaa valvonta-alueiden monien anturien toiminnot. Yhdistettäessä kaksi VLC100-anturia voidaan valvontakenttää laajentaa alueeseen 4 m x 4 m saakka. Usein vaihtoehtojen jäädessä pois voidaan säästää kustannuksissa ja yksinkertaistaa varastonpitoa. Nopea asennus, koska tarvitaan vain yksi laite lähetin-vastaanotin-järjestelmän ja ulkoisen valvontalaitteen sijasta.

Yhdellä silmäyksellä
  • Jopa 2,8 metrin toimintaetäisyys
  • Resoluutio 6 mm - 18 mm
  • Vain yksi laite: integroitu lähetin ja vastaanotin
  • Käyttö yhdellä painikkeella
  • Automaattinen suuntaus
  • 2 järjestelmän synkronointi
  • Yksinkertainen opetusmenetelmä

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 

Lataukset

Ylös