Kontakti
Palaute

Kytkevät valoverhot
SLG

Luotettava tunnistus ja äärimmäisen kapea malli

Hyötysi

  • Pieni, kapea ja tasainen muotoilu mahdollistaa helpon integroinnin sovelluksiin
  • Kapasitiivinen opetuspainike ja LED-valot helpottavat käyttöönottoa monimutkaisten ratkaisujen yhteydessä
  • Kapeat ja matalat mallit tarjoavat joustavat varustelumahdollisuudet
  • Asiakaskohtainen esiasettelu tai joustava konfigurointi opetuspainikkeella
  • Optinen synkronointi eliminoi johdotuksen tarvetta ja säästää täten aikaa
  • 8 mm x 25 mm:n kokoinen Smart Light Grids sopii lähes kaikkialle ja voidaan integroida seiniin, oviin, liukuhihnoihin ja koneisiin
  • Opetuspainike ja automaattinen säteiden himmennys mahdollistavat Plug & Play -toiminnon. Nopea asennus suuntausavun ja “Click & Go” -periaatteen ansiosta.

Yleiskatsaus

Luotettava tunnistus ja äärimmäisen kapea malli

Smart Light Grids -tuoteperhe koostuu automaatiovaloverhosta Smart-Area-Sensor, Smart-Gate-Sensor ja Smart-Pick-to-light-Sensor. 8 mm x 25 mm:n kokoisena se sopii lähes kaikkialle ja voidaan integroida seiniin, oviin, liukuhihnoihin ja koneisiin. Niitä on saatavissa kapeana ja matalana rakenteena, valvontakorkeuksilla 120 – 1.400 mm ja muovi- tai metallikotelossa. Automaattinen säteiden himmennys, opetuspainike ja suuntausapu mahdollistavat pitkän käyttöajan.

Yhdellä silmäyksellä
  • Vaihtelevat valvontapituudet 120 mm - 1.400 mm (160-mm-laajennuksin)
  • Toimintaetäisyys 7 m
  • Vasteaika 18 ms
  • Resoluutio 45 mm - 25 mm
  • Tilauksien kokoaminen lähetin- ja vastaanotinpuolen kirkkailla Job-LED-valoilla
  • IP-65-suojausluokka
  • Ympäröivän valon sietoisuus jopa 150.000 lx

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 

Lataukset

Ylös