Lukuisiin tunnistus- ja mittatehtäviin – valoverho erittäin kompaktissa kotelossa
SLG-2 on automaatiovaloverho, joka on tarkoitettu erilaisiin tunnistus- ja mittatehtäviin. Siinä on kaksi optiikkavaihtoehtoa: toisessa valonsäde tulee ulos edestä ja toisessa sivulta. Kapean valoverhokotelon integrointi onnistuu lähes mihin tahansa sovellukseen. SLG-2:ssa ei ole sokeita alueita, ja se on saatavissa tunnistuskorkeuksilla 100 mm – 2400 mm. Valoverhossa on 9-kertainen ristisädetoiminto, ja siksi sen resoluutio on erityisen korkea ja se tunnistaa jopa erittäin kapeat kohteet luotettavasti. Smart Tasks ja tehokas IO-Link-COM3-liitäntä mahdollistavat mittatietojen käsittelyn laitteessa. SLG-2:n yksityiskohtaisten diagnoositietojen avulla laitteen huollot voidaan suorittaa tilasta riippumatta.
Yhdellä silmäyksellä
Kotelon mitat: 12 mm x 24 mm, tunnistuskorkeudet: 100 mm – 2400 mm
Koteloversiot Slim ja Flat
Ristisädetoiminto: jopa 9 sädettä
Oma valoverho-ASIC lyhyttä vasteaikaa varten
Tunnistus-, luokittelu- ja mittatehtävät, sekä Smart Tasks -tehtävät
Yksityiskohtaiset diagnoositiedot
IO-Link-COM3-liitäntä
Kompakti muotoilu
Kompakti design mahdollistaa helpon integroinnin koneisiin
Moderni konedesign tarkoittaa useimmiten rajoitettua tilaa. Monissa paikoissa kyse on millimetreistä ja siksi kompaktit mitat ovat kaiken a ja o. Täsmälleen oikeat käyttöolosuhteet SLG-2-valoverholle – tehokas ratkaisu klassisiin tunnistus- ja mittaustehtäviin. SLG-2 on saatavissa Slim- ja Flat-versioina. Siksi se voidaan hyvin integroida erilaisiin pieniin tiloihin, ja on erittäin joustavasti integroitavissa koneisiin.
Pieni koko: kotelon mitat ovat 11,8 mm x 24,1 mm ja pituus joustava.
Ei sokeita alueita: johtoliitäntä on kotelon takapuolella ja siksi etäisyys kotelon reunasta ensimmäiseen valonsäteeseen on vain 4,6 mm.
Kaksi asennusvaihtoehtoa: säde voi tulla ulos sekä laitteen lyhyestä sivusta (Slim-versio) että pitkästä sivusta (Flat-versio).
SLG-2:n tilan tarve on pieni, ja sen kaksi suuntausvaihtoehtoa mahdollistavat integroinnin lähes mihin tahansa käyttökohteeseen.
Kapeiden kohteiden tunnistus
Erittäin tarkka kapeiden kohteiden tunnistus
Kompaktin SLG-2:n eri ominaisuudet takaavat erityisen hyvän tunnistustehon: pienin sädeväli on vain 10 mm, ja jopa 9 valonsädettä käsittävä ristisädetoiminto parantaa entisestään resoluutiota. SLG-2 sopii näin erityisen litteiden kohteiden, kuten metalli- tai puulevyjen, tarkkaan ja taloudelliseen tunnistukseen ja mittaukseen.
Erittäin pieni, 10 mm:n sädeväli erittäin kompaktissa kotelossa.
Jopa 9 valonsädettä käsittävä ristisädetoiminto kohteen tarkkaan tunnistukseen.
Optimoitu valoverho ASIC takaa nopeat vasteajat.
Vähäinen sädeväli ja ristisädetoiminto huolehtivat erinomaisesta resoluutiosta: niiden avulla erityisesti ohuet kohteet voidaan tunnistaa yhtä luotettavasti kuin silloin, kun useampi kapea kohde ohittaa samanaikaisesti valoverhon.
Käsittely sisältyy
Helpot SLG-2:n sisällä suoritettavat analysointitoiminnot ja luokittelut SOPAS ET -ohjelman avulla.
Smart Tasks ja IO-Link-liitäntä mahdollistavat mittaustietojen kattavan hyödyntämisen SLG-2:lla. Vyöhyke- ja logiikkatoiminnoilla helpot sovellustehtävät voidaan suorittaa jo laitteessa. Älykäs anturi antaa arvokasta diagnoosi-informaatiota tilastaan. Valoverho esimerkiksi ilmoittaa, jos lika vaikuttaa huomattavasti sen tehoon. Nämä tiedot ovat perusta kunnosta riippuville huolloille ja korkealle käytettävyydelle.
Helppo käyttää, koska valikkorakenne on yksinkertainen ja tiedot esitetään selkeästi.
Helpot mittaus-, vyöhyke- ja logiikkatoiminnot mahdollistavat tehtävien ratkaisun jo itse valoverhossa.
SLG-2 suorittaa yksinkertaiset mittaus- ja luokitustehtävät sisäisesti, eikä sovelluskohtaisesti jälkeenpäin kytkettyjä lisälaitteita näin tarvita. Monipuoliset diagnoositiedot vähentävät laitteiston seisokkiaikoja ja parantavat taloudellisuutta huomattavasti.