Kontakti
Palaute

Kytkevät valoverhot
PLG

Tilauksen kokoaminen älykkään yksinkertaisesti

Hyötysi

  • Integroitu JOB-LED-valo vähentää hakuaikoja tilauksen kokoamisen yhteydessä
  • Älykkään asennuskonseptin ansiosta pienemmät asennuskustannukset
  • Hyvä käytettävyys integroidun polarisaatiosuodattimen ansiosta
  • Kestävä alumiinikotelo suojaa anturia vaurioilta ja säästää korjauskustannuksia
  • Anturinpuoleisella heijastinkalvolla vältetään ylimääräiset asennus- ja johdotustyöt

Yleiskatsaus

Tilauksen kokoaminen älykkään yksinkertaisesti

Tilauksien kokoamisesta antureiden avulla tulee tämän päivän standardi autoteollisuudessa ja logistiikka-alalla. Tilauksien kokoaminen PLG-automaatiovaloverholla tarjoaa merkittäviä etuja klassisiin, manuaalisiin kokoamistekniikoihin nähden. Jokaisessa varastolokerossa on PLG, jossa integroitu JOB-LED-valo poimintapaikan näyttöä varten. PLG-valoverhon malli yksipuoleisen heijastinnauhan kanssa säästää säiliötilaa, vähentää vaurioitumisia ja alentaa asennuskustannuksia.

Yhdellä silmäyksellä
  • 360°-näkyvä Job-LED
  • Mahdollinen toimintaetäisyys 2 metriin saakka
  • Joustavat valvontakorkeudet 120 mm ... 420 mm
  • Peilaavan ja ympäröivän valon sietoisuus
  • Vaihtokytkettävä Job-LED: jatkuvasti palava tai vilkkuva
  • Vahvistaa optisesti oikean tarttumisen

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Toimintaetäisyys1,3 m / 0,35 m
    Kaapelin pituus280 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös