Yleiskatsaus
Pienimpien kohteiden varma tunnistus suurella nopeudella
SICKin korkearesoluutioinen HLG-valoverho on erinomainen ratkaisu kaikkiin sovelluksiin, joissa pitää luotettavasti tunnistaa kuljetinjärjestelmällä liikkuvat matalat kohteet. Tämä on mahdollista koko tunnistusalueen vakiona pysyvällä 2 mm resoluutiolla, erittäin alhaisella kytkentähystereesillä sekä erittäin nopealla 3 ms vasteajalla. HLG tarjoaa täydelliset tunnistusratkaisut, esim. nopeisiin postinlajittelujärjestelmiin, suuren tuotantokapasiteetin pakkauskoneisiin, pienien osien laskentaan tai etureunan tunnistukseen logistiikassa.
Yhdellä silmäyksellä
- Resoluutio 2 mm
- Vasteaika 3 ms
- Valvontakorkeus 50 mm
- Synkronointi johdon kautta
- PNP tai NPN Q:n kanssa tai Q käänteisellä lähdöllä
- 1 x testi, 1 x opetustulo
- Urosliitin, M12, 8-napainen