Kontakti
Palaute

Kytkevät valoverhot
FLG

Yksinkertaisin asennus ja käyttöönotto ja samalla korkea suorituskyky

Hyötysi

  • Helppo asennus ja suuntaus, koska lähetin ja vastaanotin ovat samassa kotelossa
  • Säädettävä painikelukko suojaa ei toivotuilta parametrimuutoksilta ja manipulaatioilta käytössä
  • Impulssijatkeen ansiosta lähtösignaali on kauemmin ohjauslaitteen käytettävissä
  • Saatavana myös avoimena versiona integroitavaksi helposti omaan sovellusympäristöösi
  • Suuri valvonta-alue, tämän johdosta pienien ja isojen osien valvontaan tarvitaan vain yksi laite
  • Herkkyyden säädön avulla voidaan putoavat jätteet jättää huomioimatta ja tunnistaa vain merkittävät kohteet

Yleiskatsaus

Yksinkertaisin asennus ja käyttöönotto ja samalla korkea suorituskyky

Kytkevä FLG-valoverho (Frame Light Grid) on innovatiivinen ratkaisu, jossa lähetin ja vastaanotin ovat samassa kotelossa. Käyttöalueena pienosien tunnistus. Muuten niin vaivalloista lähettimen ja vastaanottimen yksittäistä säätämistä ei tarvita. Dynaamisella toimintatavalla FLG huolehtii työkappaleiden poiston ja vastaanoton valvonnasta puristus- ja stanssauskoneissa tai sitä voidaan hyödyntää pakkausprosessissa. Staattisella työtavalla sitä voidaan käyttää lankakatkosten valvontaan. Valvonta-alueen 200 x 250 mm tai 200 x 120 mm avulla mahdollistetaan pienosien tunnistus suurella pinnalla vähimmäisetäisyyteen 2 mm saakka.

Yhdellä silmäyksellä
  • Dynaaminen tai staattinen toimintatapa, vaihtokytkettävissä
  • Kotelo haarukka- tai runkomallina, yksinkertainen säätö
  • Säädettävä herkkyys
  • Painikelukko säädettävissä
  • Kestävä metallikotelo
  • Impulssipidennys säädettävissä
  • Kytkettävissä Q:n ja käänteisen Q:n välillä
  • Erittäin lyhyt vasteaika

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 

Lataukset

Ylös