Joustava ja tehokas tunnistusjärjestelmä sarjaankytkennässä
Hyötysi
Joustavasti laajennettava valoverhojärjestelmä: korkeintaan 60 anturia voidaan kytkeä sarjaan, ja niitä voidaan ohjata keskitetysti FlexiChain-isännän kautta
Heti käyttövalmis: anturit tunnistetaan ja opetetaan napin painalluksella
Paras mahdollinen mittausvarmuus ja antureiden peräkkäinen tahdistus ilman keskenäishäirintää
Lähetin-vastaanotinparien, peilivalokennojen, kohdevalokennojen sekä valoverhojen erittäin joustava paikoitus mihin tahansa vapaasti valittavin välein
Kattavat diagnostiikkatoiminnot ja siksi erittäin vakaat prosessit
Isännässä suoritettavat logiikkakokoonpanot ja eri liitäntämahdollisuudet, kuten IO-Link, CANopen ja RS-485, takaavat hyvän joustavuuden
Joustava ja tehokas tunnistusjärjestelmä sarjaankytkennässä
FlexChain on joustavasti konfiguroitava valoverho, koska siinä on useampia peräkkäin liitettyjä antureita. Pitkiä yhdyskaapeleita ja monimutkaisia johdotuksia ei tarvita. Kun FlexChain-isännän painiketta painetaan, anturit kohdistetaan ja opetetaan automaattisesti ja järjestelmä on heti käyttövalmis. Eri anturitekniikoita voidaan yhdistellä ja järjestää täysin vapaasti: lähetin-vastaanotinpareja ja peilivalokennoja. Anturin raakatiedot analysoidaan integroiduilla logistiikkamoduuleilla FlexChain-isännän kautta tai siirretään eteenpäin suoraan IO-Linkin, CANopenin, RS-485:n tai I/O-signaalien kautta. Tarkat diagnoositiedot huolehtivat käytön aikana hyvästä prosessivakaudesta ja mittausvarmuudesta.
Yhdellä silmäyksellä
Helppo johdotus jopa 60 anturille
Peräkkäinen tahdistus estää keskenäishäirinnän
Eri anturitekniikat voidaan järjestää vapaasti
Anturit ovat saatavissa eripituisilla johdoilla
Anturitietojen analysointi järjestelmässä tai raakatietojen suora siirto
Diagnostiikkatoiminto vakaisiin prosesseihin
Edut
Yksinkertainen asennus ja implementointi säästävät aikaa ja kustannuksia
Yksittäisten antureiden sarjaankytkentä pienentää kaapeloinnin tarvetta ja helpottaa integrointia olemassa olevaan laitokseen. Anturijärjestelmä on saatavissa erilaisilla häntäkuiduilla varustettuna. Monimutkaisissakin toteutuksissa vältytään näin lisäliitäntöjen usein aiheuttamilta kustannuksilta. Tällöin FlexChain on implementoitavissa hyvin nopeasti, koska koko järjestelmä toimii yhtenä yksikkönä – monimutkaiset kytkennät ohjausyksikössä jäävät pois.
Tehokkaampi integrointi
Kustannustehokasta: Anturissa on integroitu häntäkuitu. Lisäjohtoja ei tarvita.
Vaivaton: sarjaankytkentä yksinkertaistaa kaapelointia huomattavasti pisteestä pisteeseen yhdistämisiin verrattuna.
Heti käyttövalmis: FlexChain Host tunnistaa kaikki anturit automaattisesti. Tiedonsiirto käynnistyy painikkeen painalluksella.
FlexChainin asennus ja implementointi on hyvin yksinkertaista. Lisäksi antureiden automaattinen tunnistus ja sarjaan kytketty kaapelointi säästävät aikaa ja kustannuksia järjestelmäintegroinnin yhteydessä.
Lisää joustavuutta ja suuri mittausvarmuus
Valoverhotekniikkaan sisältyvä peräkkäinen tahdistus estää yksittäisten antureiden signaalien päällekkäisyyden ja sulkee näin pois mittausvirheet. Pieniin tiloihin sopivat järjestelmät ovat tämän ansiosta toteutettavissa myös ilman kiinteää valoverhoa – ja mukautuvat siten paremmin laitoskohtaisiin olosuhteisiin. Anturiteknologia voidaan valita vapaasti vaatimusten mukaisesti. FlexChain lisää siten sovelluksen kestävyyttä ja joustavuutta.
Joustavampi paikoitus
Paras mahdollinen mittausvarmuus: peräkkäinen tahdistus estää signaalien päällekkäisyyden
Eri johtopituudet mahdollistavat vapaan sijoittamisen: tavallisiin valoverhoihin verrattuna säteet voidaan kohdistaa sinne, missä niitä tarvitaan.
Yksilölliset FlexChain-valoverhot: sekä yksisuuntainen valo, peilivalokenno ja kohdevalokenno ovat vapaasti valittavissa ja yhdisteltävissä.
FlexChain voidaan mukauttaa yksilöllisen joustavasti kulloiseenkin sovellukseen. Järjestelmä tuottaa luotettavia tuloksia anturijärjestyksestä ja -teknologiasta riippumatta.
Järjestelmä- ja anturitiedot täysin läpinäkyviä
FlexChain tarjoaa kattavan joustavuuden myös anturitietojen osalta. Tiedot välittyvät joko suoraan ohjaukselle tai niiden analysointi tapahtuu itse järjestelmässä hyvin yksinkertaisella tavalla. Lisäksi FlexChain tarjoaa monipuoliset diagnosointimahdollisuuet: anturitiedot, likaisuusaste tai viestintätila ym. vastaavat parametrit ovat tarkasteltavissa milloin tahansa. Virheiden varhainen tunnistaminen ehkäisee tehokkaasti vikoja ja seisokkeja.
Älykäs toiminnallisuus
Intuitiivinen käyttö: SOPAS-ohjelmistotyökalu mahdollistaa vyöhykemäärityksen, logiikoiden parametroinnin, antureiden valvonnan ja FlexChain Hostin kytkennän kätevästi USB-liitännän kautta
Useita liitäntöjä: IO-Link, CANopen, RS-485 tai määritettävät kytkentälähdöt mahdollistavat integroinnin lähes mihin tahansa laitteistoon.
Hyvä prosessivarmuus: antureiden ja järjestelmän diagnoosiparametrien jatkuva käytettävyys ehkäisee mittausvirheitä ja seisokkeja
Joustava tiedonsiirto, monipuoliset liitännät tai reaaliaikainen diagnosointi: FlexChain on integroitavissa mukavasti ja turvallisesti lähes mihin tahansa ympäristöön