Kontakti
Palaute

Kytkevät valoverhot
ELG

Kestävä valoverho moniin vakiosovelluksiin

Hyötysi

  • Hyvä ympäröivän valon (auringonvalon ja heijastusvalon) sietoisuus virhekytkentöjen välttämiseksi
  • Suuri toimintavara kasvattaa sovelluksen käytettävyyttä ja vähentää huollon tarvetta
  • Tehokas mahdollisuus useampien säteiden arviointiin yhdessä kotelossa yhdellä yhdysjohdolla
  • Helppo käyttöönotto suuremman optisen avautumiskulman ja manuaalisen hienosäätömahdollisuuden avulla
  • Optinen synkronointi sallii nopean asennuksen ja edullisen liitännän
  • Herkkyyden säätö mahdollistaa asiakkaalle häiriöttömän käytön ilman peilausongelmia

Yleiskatsaus

Kestävä valoverho moniin vakiosovelluksiin

ELG on kestävä, kytkevä valoverho, jota SICK tarjoaa erilaisilla valvontakorkeuksilla ja sädeväleillä. ELG ei häikäisty auringonvalosta tai hetkellisesti ilmaantuvista välähtävistä valoista. Tyypillisiä logistiikan käyttöalueita ovat muun muassa kuormalavojen ylitysvalvonta ja rasioiden ja pienempien osien laskenta. Lisäksi ELG-valoverhoa käytetään ajoneuvojen erotteluun tiemaksuasemilla. ELG-valoverhossa on enintään 128 sädettä ja minimi säde-etäisyys on10 mm.

Yhdellä silmäyksellä
  • Säteiden lukumäärä enintään 128
  • Erilaiset säderesoluutiot 10 mm, 30 mm ja 60 mm
  • Suuri toimintavara 12 metrin toimintaetäisyyteen saakka
  • Potentiometri herkkyyden säätöön
  • Ympäröivän valon sietoisuus jopa 150 000 lx
  • Kestävä alumiinikotelo
  • PNP/NPN, relelähtö ja testitulo
  • Optinen synkronointi

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    Toimintaetäisyys2 m ... 12 m
    Kaapelin pituus5 m / 15 m
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös