Kontakti
Palaute

Kytkevät valoverhot

SICKin kytkevä valoverho useisiin sovelluksiin

SICKin kytkevät valoverhot ovat varustettu erilaisilla tekniikoilla ja niitä voidaan käyttää useissa sovelluksissa: epäsäännöllisten kohteiden tunnistus ja laskenta, läsnäolo- ja ylitysvalvonta ja nämä erilaisissa asennustilanteissa tai ympäristöolosuhteissa. Kytkevät valoverhot tarjoavat sopivan ratkaisun sovellukseesi, oli sitten kyseessä pienet sädevälit, hyvä ympäröivän valon sietoisuus, pitkät toimintaetäisyydet, erilaiset valvontakorkeudet tai erittäin kapeat kotelon mitat.

Suodata:

8 tulosta

1 - 8 tulosta 8

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tuoteperhe HLG
Pienimpien kohteiden varma tunnistus suurella nopeudella
  • Resoluutio 2 mm
  • Vasteaika 3 ms
  • Valvontakorkeus 50 mm
  • Synkronointi johdon kautta
  • PNP tai NPN Q:n kanssa tai Q käänteisellä lähdöllä
  • 1 x testi, 1 x opetustulo
  • Urosliitin, M12, 8-napainen
Tuoteperhe WLG
Heijastinvaloverho erittäin nopeiden ja läpinäkyvien kohteiden tunnistukseen
  • Vasteaika 0,6 ms
  • Kahdeksan näkyvää lähetin-LED-valoa
  • Jopa kahdeksan PNP-kytkentälähtöä ja yksi hälytyslähtö
  • Herkkyyden säätö potentiometrillä
  • Polarisaatiosuodatin peilaavien pintojen yhteydessä
Tuoteperhe ELG
Kestävä valoverho moniin vakiosovelluksiin
  • Säteiden lukumäärä enintään 128
  • Erilaiset säderesoluutiot 10 mm, 30 mm ja 60 mm
  • Suuri toimintavara 12 metrin toimintaetäisyyteen saakka
  • Potentiometri herkkyyden säätöön
  • Ympäröivän valon sietoisuus jopa 150 000 lx
  • Kestävä alumiinikotelo
  • PNP/NPN, relelähtö ja testitulo
  • Optinen synkronointi
Tuoteperhe SLG
Luotettava tunnistus ja äärimmäisen kapea malli
  • Vaihtelevat valvontapituudet 120 mm - 1.400 mm (160-mm-laajennuksin)
  • Toimintaetäisyys 7 m
  • Vasteaika 18 ms
  • Resoluutio 45 mm - 25 mm
  • Tilauksien kokoaminen lähetin- ja vastaanotinpuolen kirkkailla Job-LED-valoilla
  • IP-65-suojausluokka
  • Ympäröivän valon sietoisuus jopa 150.000 lx
Tuoteperhe FLG
Yksinkertaisin asennus ja käyttöönotto ja samalla korkea suorituskyky
  • Dynaaminen tai staattinen toimintatapa, vaihtokytkettävissä
  • Kotelo haarukka- tai runkomallina, yksinkertainen säätö
  • Säädettävä herkkyys
  • Painikelukko säädettävissä
  • Kestävä metallikotelo
  • Impulssipidennys säädettävissä
  • Kytkettävissä Q:n ja käänteisen Q:n välillä
  • Erittäin lyhyt vasteaika
Tuoteperhe FlexChain
Joustava ja tehokas tunnistusjärjestelmä sarjaankytkennässä
  • Helppo johdotus jopa 60 anturille
  • Peräkkäinen tahdistus estää keskenäishäirinnän
  • Eri anturitekniikat voidaan järjestää vapaasti
  • Anturit ovat saatavissa eripituisilla johdoilla
  • Anturitietojen analysointi järjestelmässä tai raakatietojen suora siirto
  • Diagnostiikkatoiminto vakaisiin prosesseihin
Tuoteperhe VLC100
Vain yksi laite erilaisille valvonta-alueille
  • Jopa 2,8 metrin toimintaetäisyys
  • Resoluutio 6 mm - 18 mm
  • Vain yksi laite: integroitu lähetin ja vastaanotin
  • Käyttö yhdellä painikkeella
  • Automaattinen suuntaus
  • 2 järjestelmän synkronointi
  • Yksinkertainen opetusmenetelmä
Tuoteperhe PLG
Tilauksen kokoaminen älykkään yksinkertaisesti
  • 360°-näkyvä Job-LED
  • Mahdollinen toimintaetäisyys 2 metriin saakka
  • Joustavat valvontakorkeudet 120 mm ... 420 mm
  • Peilaavan ja ympäröivän valon sietoisuus
  • Vaihtokytkettävä Job-LED: jatkuvasti palava tai vilkkuva
  • Vahvistaa optisesti oikean tarttumisen

1 - 8 tulosta 8

Ylös