Edut

Vahva suorituskyky, käytössä monipuolinen




ympäristöolosuhteet

Toimii kaikissa ympäristöissä
Ohjelmisto

Intuitiivinen SOPAS-konfigurointityökalu
Tietoliikenneliitäntä

Moderni konedesign tarkoittaa useimmiten rajoitettua tilaa. Monissa paikoissa kyse on millimetreistä ja siksi kompaktit mitat ovat kaiken a ja o. Täsmälleen oikeat käyttöolosuhteet SLG-2-valoverholle – tehokas ratkaisu klassisiin tunnistus- ja mittaustehtäviin. SLG-2 on saatavissa Slim- ja Flat-versioina. Siksi se voidaan hyvin integroida erilaisiin pieniin tiloihin, ja on erittäin joustavasti integroitavissa koneisiin.
FlexChain tarjoaa joustavasti laajennettavan valoverhon – joka sisältää jopa 60 sarjaan kytkettyä anturia. Olipa kyseessä kohdevalokenno tai puoliaalto- tai peilivalokenno: erilaisia anturiteknologioita voi yhdistellä ja järjestellä täysin vapaasti. Sarja-ajastus takaa parhaan mahdollisen mittausvarmuuden, kun taas diagnoositoiminnot varmistavat vakaat prosessit.
Mittaavat valoverhot ovat ihanteellisia monimutkaisiin sovelluksiin, koska valonsäteet analysoidaan yksitellen ja tarkat mittaustiedot välitetään edelleen ohjelmoitavalle logiikalle. Modulaarisen rakenteen ansiosta voidaan valita erilaisia tunnistuskorkeuksia ja sädevälejä. Käyttö: hihnoissa, automaattisissa varasto- ja kutsujärjestelmissä tai tehtävien suorittamisessa.
Turvavaloverhot tarjoavat laitteistojesi kohdalla turvallista tuottavuutta sekä parantavat joustavuutta ja automatisointia. Hyödynnä lukuisia tehokkaita tuotteita mitä erilaisimpiin sovelluksiin turvallisuustason ollessa paras mahdollinen. Jotta prosessisi etenisivät vaivatta.
Vakiintunut valoverhotekniikka moderneimpaan ohjelmistoon yhdistettynä huolehtii MLG-2:n muodossa parhaasta mittaustarkkuudesta ja luotettavasta tietopohjasta rataleveyttä mitattaessa. Myös erityisten nopeiden tai läpinäkyvien kohteiden määrittäminen onnistuu varmasti monipuolisten toimintojen ansiosta.
Suuret ja pienet, nopeat tai hitaat, kiiltävät, läpinäkyvät tai tummat – SICK mahdollistaa suurella tehokkaiden valoverhojen valikoimallaan kohteiden, henkilöiden ja ajoneuvojen luotettavan tunnistuksen ja mittauksen sekä paikallaolo- ja ylitysvalvonnan. Useat eri rakenteet ja suorituskykyvaihtoehdot tekevät valoverhoistamme ihanteellisen ratkaisun monenlaisiin käyttökohteisiin.
Tästä kohdasta voit etsiä sopivat tuotteet tai tuoteperheet
3 320 tulosta