Kontakti
Palaute

Lisätarvikkeet
Heijastimet ja optiikka / Kohdistusapuvälineet

AR60
1015741
Valmiina lähetettäväksi yhdessä viikossa
  • kopioi pikalinkki
    • Tekniset tiedot
      LisävarusteryhmäKohdistusapuvälineet
      KuvausLaserkohdistin eri antureille, laserluokka 2 (IEC 60825): säteeseen ei saa katsoa!
      Toimintaetäisyys ... alkaen ... asti≤ 60 m
    • Luokitukset
      ECl@ss 5.027279210
      ECl@ss 5.1.427279210
      ECl@ss 6.027279210
      ECl@ss 6.227279210
      ECl@ss 7.027279210
      ECl@ss 8.027279210
      ECl@ss 8.127279210
      ECl@ss 9.027273607
      ECl@ss 10.027273607
      ECl@ss 11.027273607
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      UNSPSC 16.090132131023
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki
Ylös