Lisätarvikkeet
Moduulit ja väyläliitynnät

AOD5-P1
6035985
Piece
kopioi pikalinkki
    • Tekniset tiedot
      TarvikeryhmäEvaluointiyksiköt
      LisätoimintoAritmeettiset laskelmat, Keskiarvoasetus 1 … 4096x, säädettävä mittaustaajuus (automaattinen / 0,1 ms ... 3,2 ms), Taajuussuodatin
      Liitäntätyyppi pää ALiitin
      Tietoliikenneliitäntä

      Sarjamuotoinen, RS-232

      USB

      Kytkevä lähtö5 x PNP, 100 mA 1) 2)
      Analogialähtö

      3 x 4 mA ... 20 mA (≤ 300 Ω)

      3 x –10 V ... 10 V (lähtövastus 100 Ω, väh.kuorma 10 k Ω)

      Kotelon materiaaliPolykarbonaatti ja nailon 66
      KäyttöjänniteDC 12 V (–5 %) ... DC 24 V (+10 %)
      Tehonkulutus≤ 10,8 W 3)
      Käyttölämpötila–10 °C ... +45 °C
      KotelointiluokkaIP20
      Paino550 g
      KuvausOD Precision -evaluointiyksikkö, 5 x PNP
      • 1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = < 2 V; NPN: HIGH = < 2 V / LOW = UV.
      • 2) 50-napaista IO-laajennusliitintä käytettäessä (lisävaruste).
      • 3) Kytkettäessä kolme anturipäätä, sisältää analogisen lähtövirran.
    • Luokitukset
      ECl@ss 5.027270890
      ECl@ss 5.1.427270890
      ECl@ss 6.027270890
      ECl@ss 6.227270890
      ECl@ss 7.027270890
      ECl@ss 8.027270890
      ECl@ss 8.127270890
      ECl@ss 9.027270892
      ECl@ss 10.027270892
      ECl@ss 11.027270892
      ECl@ss 12.027270992
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Tekniset piirustukset

    AOD5-P1
    Mittapiirros AOD5-xx
    AOD5-P1
    Sähköliitäntäkaavio RS-232C
    AOD5-P1
    Riviliittimen liitäntätyyppi
    AOD5-P1
    Sähköliitäntäkaavio RS-232C
    AOD5-P1
    Riviliittimen sähköliitäntäkaavio
    AOD5-P1
    Säätömahdollisuudet AOD5-xx
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki