Lisätarvikkeet
Moduulit ja väyläliitynnät
AOD5-N1
6035984
kopioi pikalinkki
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Tullitiedot
-
Tekniset tiedot
Tarvikeryhmä | Evaluointiyksiköt |
Lisätoiminto | Aritmeettiset laskelmat, Keskiarvoasetus 1 … 4096x, säädettävä mittaustaajuus (automaattinen / 0,1 ms ... 3,2 ms), Taajuussuodatin |
Tietoliikenneliitäntä | Sarjamuotoinen, RS-232 |
Kytkevä lähtö | 5 x NPN (100 mA) 1) 2) |
Analogialähtö | 3 x 4 mA ... 20 mA (≤ 300 Ω) 3 x –10 V ... 10 V (lähtövastus 100 Ω, väh.kuorma 10 k Ω) |
Tehonkulutus | ≤ 10,8 W 3) |
Kotelointiluokka | IP20 |
Kuvaus | OD Precision -evaluointiyksikkö, 5 x NPN |
Luokitukset
ECl@ss 5.0 | 27270890 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270890 |
ECl@ss 6.0 | 27270890 |
ECl@ss 6.2 | 27270890 |
ECl@ss 7.0 | 27270890 |
ECl@ss 8.0 | 27270890 |
ECl@ss 8.1 | 27270890 |
ECl@ss 9.0 | 27270892 |
ECl@ss 10.0 | 27270892 |
ECl@ss 11.0 | 27270892 |
ECl@ss 12.0 | 27270992 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
UNSPSC 16.0901 | 41111613 |
Tekniset piirustukset
Mittapiirros AOD5-xx
Sähköliitäntäkaavio RS-232C
Riviliittimen liitäntätyyppi
Sähköliitäntäkaavio RS-232C
Riviliittimen sähköliitäntäkaavio
Säätömahdollisuudet AOD5-xx
-
-
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.