Lisätarvikkeet
Moduulit ja väyläliitynnät
AOD1-MR27C4
6058195
kopioi pikalinkki
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Sovellukset
-
Tullitiedot
-
Tekniset tiedot
Tarvikeryhmä | Evaluointiyksiköt |
Järjestelmäosa | Master |
Lisätoiminto | Aritmeettiset laskelmat (yhteenlasku, vähennyslasku, absoluuttinen vähennyslasku) |
Liitäntätyyppi pää A | Avoin johdonpää |
Kytkevä lähtö | 3 x PNP/NPN, valittavissa |
Monitoimitulo (MF) | Ulkoinen opetus, nollapisteen palautus, laser pois |
Analogialähtö | 1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 300 Ω) |
Kotelon materiaali | Polycarbonat |
Käyttöjännite | DC 12 V (–10 %) ... DC 24 V (+10 %) |
Tehonkulutus | ≤ 2 W 1) |
Huomautus | Saattaa sisältää PWIS-aineita. |
Käyttölämpötila | –25 °C ... +50 °C |
Kotelointiluokka | IP50 |
Paino | 170 g |
Kuvaus | Evaluointiyksikkö OD Mini, OD5000 ja OL1, Master, 3 x Q, 1 x analoginen, johdon avoin pää, 2 m |
Luokitukset
ECl@ss 5.0 | 27270890 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270890 |
ECl@ss 6.0 | 27270890 |
ECl@ss 6.2 | 27270890 |
ECl@ss 7.0 | 27270890 |
ECl@ss 8.0 | 27270890 |
ECl@ss 8.1 | 27270890 |
ECl@ss 9.0 | 27270892 |
ECl@ss 10.0 | 27270892 |
ECl@ss 11.0 | 27270892 |
ECl@ss 12.0 | 27270992 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
UNSPSC 16.0901 | 41111613 |
Tekniset piirustukset
Mittapiirros
Anschlussschema
-
-
-
-
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.