CEMS-ratkaisut

Päästömittauksiin räätälöityjä ratkaisuja

SICKin CEMS-ratkaisut ovat analysaattoriratkaisuja, jotka on suunniteltu erityisesti voimalaitosten, teollisuuslaitosten ja laivojen päästömittauksiin. CEMS-ratkaisut mahdollistavat haitallisten aineiden ja vertailusuureiden mittauksen sekä tulosten tietoteknisen käsittelyn asiaankuuluvien kansallisten tai kansainvälisten lakien mukaan.

Suodata:

8 tulosta

1 - 8 tulosta 8

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Luotettava mittaustekniikka savukaasujen valvontaan
  • Jopa 10 IR-komponentin plus O2:n ja TOC:n mittaus
  • Kuuma-uuttava mittaustekniikka
  • Kuluttamaton kaasun kuljetus ejektoripumpun avulla
  • Viitepistetarkastus sisäisillä kalibrointisuodattimilla
  • Sertifioitu digitaalinen Modbus®-liitäntä
  • Web-palvelin alustasta riippumattomaan laiteohjaukseen
  • Kuivien tarkastuskaasujen käyttö HCl:n ja NH3:n yhteydessä
Vertaa nyt
Valitse
Säilytä kontrolli koetellun FTIR-mittaustekniikan avulla
  • Pieni tyyppihyväksytty HF-mitta-alue 0 ... 3 mg/m³
  • Automaattinen spektrin säätö AutoVAL takaa luotettavat mittausarvot
  • Käyttö kosketusnäytön avulla
  • Näytekaasun syöttö ejektorilla, jossa ei ole liikkuvia osia
  • EN15267:n mukaan tyyppihyväksytty
  • Kauko-ohjaus ja etädiagnoosi SOPAS ET -ohjelmistolla
  • Analysaattorin automaattinen säätö
  • Näytteenottoyksikön automaattinen huuhtelu ja suodattimen puhdistus
Vertaa nyt
Valitse
Turvallisesti oikealle kurssille
  • Kestävä rakenne ja suuri mittaustarkkuus
  • Luokituslaitosten tyyppihyväksymä MARPOL Annex VI:n ja IMO MEPC:n mukaan
  • Suunniteltu SO2:n ja CO2:n mittaamiseen kaasupesurin jälkeen
  • Laitteessa käytetään MARSIC300:n kentällä testattuja komponentteja
Vertaa nyt
Valitse
Turvallisesti oikealle kurssille
  • Kestävä rakenne ja suuri mittaustarkkuus
  • Useiden luokituslaitosten tyyppihyväksymä MARPOL Annex VI:n ja IMO MEPC:n mukaan
  • Sovitetut mitta-alueet alhaisille ja korkeille SO2- ja NOx-pitoisuuksille
  • Jopa 7 mittauskomponenttia samanaikaisesti: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Vertaa nyt
Valitse
Selkeä ja kustannustehokas päästötietojen hallinta
  • Mittalaitteiden ja laitteistojen väyläkelpoinen tiedonkeruu
  • Yhdenmukainen arviointi IED-direktiivin, EN 14181 QAL2 ja valinnaisesti QAL3 (CUSUM) mukaan
  • Luotettava tallennus automaattisella tietojen varmuuskopioinnilla
  • Ergonominen näyttö arviointisääntöjen ja laitetilojen jatkuvaan valvontaan
  • Nopea tiedonsiirto laitteiston ohjaukselle 5-s-tahdissa
Vertaa nyt
Valitse
Kasvihuonekaasujen mittaus laskennan sijasta
  • In-situ-ratkaisu CO2- ja N2O-päästöjen mittaukseen
  • Suora mittaus myös polttoainelaadun vaihdellessa ja seospolttoaineilla
  • Mittaus ilman muuntoa kuivasta kosteaan tilaan
  • Kasvihuonekaasupäästöt saadaan suoraan ohjausyksiköltä
Vertaa nyt
Valitse
Koeteltu ja luotettava päästödatan hallinta
  • Analysoinnit 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. BImSchV:n ja TA Luft:n mukaan
  • Analoginen ja digitaalinen tietojen keruu 5 s /1 min tallennusvälillä ja automaattisella varmuuskopioinnilla
  • Jaettu visualisointi, käyttö verkossa ja automaattiset sähköpostihälytykset
  • Tietojen joustava esitys myös prosessikuvissa
  • Analoginen ja digitaalinen tiedonsiirto asiakkaan järjestelmään 5 s /1 min välein
  • QAL3-syklien tallennus
Vertaa nyt
Valitse
Pölyn, tilavuusvirtauksen, paineen ja lämpötilan yhdistetty mittaus
  • Mekaanista säätöä ei tarvita
  • Itsetestaus automaattisessa tarkistussyklissä
  • Yksinkertainen parametrointi ja käyttö helppokäyttöisellä ohjelmistolla
  • Kaasujen lämpötiloille 200 °C:een asti
  • Savuhormeille 0,7 m sisäläpimitasta alkaen
Vertaa nyt
Valitse

1 - 8 tulosta 8