Älykkäät tilat ovat ilmiö maailmalla

11.8.2020

Älykkäät tilat ovat ilmiö maailmalla

 Teknologialla voidaan muuttaa lähes mikä tahansa tila älykkääksi. Älykkäät tilat ovatkin nousemassa isoksi ilmiöksi maailmalla. Älykkäät tilat ovat raivanneet tiensä teknologian suurimpien trendien joukkoon vuonna 2019.  Älypuhelimet ja niissä olevat sovellukset mullistivat käsityksemme kuluttamisesta ja arjen viihteestä jo yli kymmenen vuotta sitten. Samankaltaiset sovellukset ovat nyt siirtymässä myös julkisiin tiloihin tuottamaan ikimuistoisia kokemuksia ja elämyksiä.

Seinät, katot, lattiat kaikki on mahdollista muuttaa elämyksiksi. Oikeastaan vain mielikuvitus on toteuttamisen rajana. Suomalainen yritys OiOi Collective Oy on toiminut tällä uudella digitaalisella toimialalla jo vuodesta 2010 lähtien.  Ja toimitusjohtaja Sami Kämppi kutsuukin tätä digitaaliseksi vallankumoukseksi heti älypuhelimen jälkeen. Älykkään tilan suunnittelussa ja toteutuksissa vain mielikuvitus on rajana. Mikä tahansa seinä tai pinta saadaan reagoimaan kosketukseen. Toisaalta myös kokonainen tunturi ja hiihtokeskus voidaan muuttaa immersiiviseksi peliympäristöksi.

Suomen luonto on vertaansa vailla - puhdas, maaginen ja täynnä ihmeitä

OiOin merkittävin taidonnäyte on Helsinki-Vantaan lentoaseman uuteen terminaaliosaan valmistunut keskusaukio, joka on kaukolennoilla matkustaville henkilöille yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista lentoasemalla. Tilasta matkustaja voi löytää suomalaisen älytilaratkaisuja toteuttavan OiOin Suomen luontoa imitoivan immersiivisen elämyksen. Tila elää Suomen vuodenaikojen mukaan.

Koko seinän tarkoitus on, että matkustajat yllätetään unohtumattoman kauniilla suomalaisella luontomaisemalla visuaalisesti ja äänellisesti. Tilassa kiertää 74 metrinen muotoiltu led-näyttö. Näytöllä näkyy kuvamateriaalia Suomen luonnosta. Materiaali on tarkkuudeltaan 4x8K-tasoista. Kuvat näkyvät 360 asteen näkymänä. Myös äänimaisema on suunniteltu jokaista tilannetta varten ja ääni onkin tärkeässä osassa elämysten luomisessa. OiOin toteuttamilla elämysseinillä matkustajilla on mahdollisuus luoda käsin koskettamalla esimerkiksi revontulia.

OiOi Teknologia-messuilla

OiOi oli mukana myös vuoden 2019 Teknologia-messuilla Helsingissä SICKin osastolla. Osaton takaseinällä oli kaksi kaksiosaista seinää, joissa molemmissa oli sekä piirustus- että peliseinä. SICKin LMS511 oli kiinnitetty näyttöseinän yläpuolelle siten, että laserkeila kuki seinän suuntaisena noin 50 mm:n etäisyydellä seinästä. Laserkeilassa näkyi pelaajan tai piirtäjän käsi, kun se kosketti seinää. LMS511 antaa 190 asteen sektorissa esim. 0,25asteen välein tiedon säteen kulkemasta matkasta esteeseen.

 

Lisätietoja:

Kari Kautsalo, kari.kautsalo@sick.fi, puh. 040-9008027

tai www.oioi.fi

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog