Useilla toimialoilla on nykyään laajalle levinneiden servomoottoreiden lisäksi käytössä myös pneumaattisia ja hydraulisia järjestelmiä. SICKin älykkäät anturit ovat aina mukana koneistoissa. Smart Fluid Power-anturit tekevät mittauksia sekä pneumatiikan että hydrauliikan alueella – älykkäästi, joustavasti ja luotettavasti.
SICKin Smart Fluid Power-anturit – näitä kaikkia voimme mitata
Keskeiset teemamme: etusi Smart Fluid Power-sovelluksista

Tilojen valvonta ja ennaltaehkäisevä huolto
Tilojen valvonta ja ennaltaehkäisevä huolto olivat pitkään pelkkiä tulevaisuuden haaveita. Mutta tuotannon lisääntyvä digitalisoituminen ja yhä tehokkaammat menetelmät tietojen analysoinnissa mahdollistavat lisääntyvässä määrin siirtymisen puhtaasta tarkkailusta kokemukseen perustuvaan mitta-arvojen ennustamiseen. SICKin antureilla on tässä tärkeä rooli tietojen toimittajina. Ne erottuvat muista muutenkin kuin mittaustarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan. Niiden IO-Link-yhteensopivuus takaa myös mittaustietojen helpon ja tehokkaan käytön. Tätä täydentävät vastaavat integrointituotteet, jotka käsittelevät ja valmistavat tietoja I4.0-käyttöä varten.

Joustavuus ja helppo integrointi
Huippunokkela ja salamannopea asennus. Antureiden älykkyys näkyy myös niiden joustavassa käsittelyssä. Antureiden integrointi kaikkiin yleisiin liitäntöihin, kuten IO-Link-liitäntään, sujuu vaivattomasti, ja plug-and-play on SICKin fluiditeknisissä antureissa tietysti vakiovarustusta. Niinpä antureiden vaihto ja huolto onnistuvat helposti. Myös SICKin älykkäiden antureiden jälkiasennus on todella helppoa.

Kokemukseen perustuvaa teknologiaa
SICKille on karttunut runsaasti kokemusta mitta-arvojen ja -tietojen määrittämisestä älyantureiden avulla. Vuosikymmenien aikana anturivalmistaja ei ole ainoastaan hionut tietojen keräämistä äärimmilleen vaan myös edistänyt niiden älykästä jälkikäsittelyä ja -käyttöä. SICKin anturit osaavat muutakin kuin mitata – ne tekevät eron.
Koneenrakennuksessa ja muilla teollisuuden aloilla: älykkäät Smart Fluid Power-ratkaisut pitävät järjestelmät käynnissä
Koneenrakennuksessa, kulutustavara-alalla, elektroniikka-, aurinkoenergia- ja autoteollisuudessa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmillä on tulevaisuudessa nykyistäkin suurempi rooli niiden joustavuuden ja tehokkuuden ansiosta. Mahdollisten ja jo toteutuneiden käyttökohteiden lista on pitkä. Lisäksi SICKin älykkäät anturit parantavat laitosten ja koneiden käytettävyyttä. Onpa kyse automatisoidusta osien käsittelystä, ruiskuvalukoneista, hydraulisista puristimista tai CNC-koneista, Smart Fluid Power-anturit tarkistavat jo tilojen valvonnasta tärkeitä toimintaparametreja. Vielä kestävämpiä anturit ovat ennaltaehkäisevässä huollossa (Predictive Maintenance), joka on seurausta tilojen valvonnasta. Ja se toimii SICKin ansiosta jo nyt.
Anturiratkaisut hydrauliikan tai pneumatiikan tarpeisiin tarkemmin
Smart Fluid Power-antureita hydrauliikan tarpeisiin
Smart Fluid Power-antureita pneumatiikan tarpeisiin