-
Alkuun
-
Älykkäällä anturitekniikalla varustettu robotti leikkaa ruohoa
-
Alkuun
-
Älykkäällä anturitekniikalla varustettu robotti leikkaa ruohoa
Älykkäällä anturitekniikalla varustettu robotti leikkaa ruohoa
9.5.2022
Ensimmäinen laajoille ulkoalueille tarkoitettu robottiruohonleikkuri älykkäällä anturitekniikalla
RoviMo® on maailman ensimmäinen täysin sähkötoiminen ja Co2-päästötön monitoimirobotti laajoille viheralueille. Ajatus autonomisesta robotista, joka huoltaisi urheilukenttiä, golfkenttiä tai puistoja tuli suoraan alan ammattilaisilta. Paikalliset viranomaiset, urheilukenttiä rakentavat yritykset ja viheralueista vastaavat tahot ovat etsineet ratkaisua suurten ruohoalueiden tarkkaan ja tehokkaaseen leikkaamiseen. Vuonna 2017 Ronovatec AG ja Luzernin yliopisto alkoivat kehitellä suurille viheralueille tarkoitettua tietokoneohjattua automatisoitua kolmipyöräistä robottiruohonleikkuria. SICK toimi projektissa neuvonantajana tarjoten erikoisosaamistaan ulkoalueiden turvallisuudessa. SICKin integroitujen antureiden ansiosta RoviMo® voi liikkua viheralueilla ilman törmäysriskiä jopa vaikeimmissa sääolosuhteissa.
Monipuolinen kolmipyöräinen robottiruohonleikkuri
RoviMo® on muutakin kuin tietokoneohjattu autonominen kolmipyöräinen robotti. Se on suunniteltu monipuoliseksi työkaluksi ruohokenttien ja muiden laajojen viheralueiden hoitamiseen ja siihen on helppo asentaa erilaisia moduuleja, kuten tekonurmen hoitoa, urheilukenttien rajaviivojen maalaamista, istutuksia tai lannoitusta taikka UV-valaisua varten.
Tehokas ja CO2-vapaa
Ympäristöystävällinen suurten viheralueiden robottiruohonleikkuri toimii täysin sähköisesti, eikä siis aiheuta CO2-päästöjä. Se ei myöskään tarvitse hydrauliöljyä, joten se sopii täydellisesti kaikille, jotka haluavat leikata nurmikkoa ympäristöä kunnioittaen. Laitteen kapasiteetti on 7,5 kWh, joten se voi käsitellä täysin autonomisesti kaksi kertaa 8 000 m2:n alueen 3 - 4 tunnissa. Näin säästät arvokasta aikaa. SICKin integroidut anturit varmistavat tarkan leikkaustuloksen ja ajokuvion joka kerta, eikä aluetta tarvitse mitata etukäteen.
Turvallinen SICKin antureiden ansiosta
RoviMo®-ruohonleikkuriin on integroitu SICKin ulkosovelluksiin tarkoitettu outdoorScan3-turvalaserskanneri, joka suojaa ihmisiä ja eläimiä estämällä törmäykset. Kun RoviMo® havaitsee vaaratilanteen, se jarruttaa ja pysähtyy. Robottiruohonleikkuri varoittaa viheralueen hoitajaa tekstiviestillä ja jatkaa automaattisesti suunnitellulla reitillä, kun este poistuu esimerkiksi eläimen lähtiessä liikkeelle, ellei viheralueen hoitaja ohjeista laitetta toimimaan toisin. Tämä tekee RoviMo®-leikkurista erittäin itsenäisen ja arvokkaan lisän tiimiisi.
Sisäänrakennettua Flexi Soft -turvaohjainta voidaan käyttää outdoorScan3:n nopeuden ja käännösten mukaan toimivien suojakenttien aktivoimiseen. Lisäksi integroitu STR1-transponderin turvakytkin valvoo mekaanisen optiikan suojuksen asentoa.
Säänkestävä robottiruohonleikkuri
outdoorScan3 toimii luotettavasti ja turvallisesti vaativimmissakin sääoloissa. Patentoitu ja tarkka outdoor safeHDDM® -skannausteknologia erottaa todelliset turvallisuusriskit ja häiritsevät ympäristötekijät toisistaan. AGV Dynamic Weather Assist -toimintolohkon ansiosta outdoorScan3 myös reagoi dynaamisesti muuttuviin sääolosuhteisiin.
”Yhteistyömme SICKin kanssa on parantanut robottiruohonleikkurimme turvallisuutta huomattavasti. Monivaiheisessa prosessissa olemme yhdessä kehittäneet ratkaisuja parhaan mahdollisuuden tuottavuuden saavuttamiseksi varmistaen samalla maksimaalisen turvallisuuden. Tulokset ovat vaikuttavia”, kertoo Ronovatecin CTO Zvonko Gligorov.
SICKin antureiden avulla Ronovatec on kehittänyt ekologisesti kestävän suurten viheralueiden robottiruohonleikkurin, jonka hinta-laatusuhde on erinomainen. Ruohonleikkuri tekee työtään väsymättä, tehokkaasti, luotettavasti ja ilman valvontaa, jopa hankalissa sääolosuhteissa. Se tekee ruohikoille tarkat merkinnät ja säästää aikaa ja maalia. Samaan aikaan se myös huolehtii nurmikon ja maapohjan hyvinvoinnista.
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.