Conectores y cables

Y8A4AA2-LXXXUGA050
2115732
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosDistribuidores
      Gama de accesoriosCajas de distribuidores
      Tipo de conexión cabezal A4 polos
      Cable5 m, De 22 hilos, PUR sin halógenos
      Material de la envolturaPUR sin halógenos
      Color, envolturaGris
      Diámetro del cable11,3 mm
      ApantallamientoSin apantallar
      Radio de curvatura
      En movimiento> 10 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 10 veces el diámetro del cable
      Funcionamiento para cadenas de arrastre> 10 veces el diámetro del cable
      Ciclos de flexión≤ 5.000.000
      Tensión asignada
      ≤ 24 V DC
      Carga de corriente10 A, Total con 30 °C (véanse los factores de corrección EN 60204-1)
      Velocidad de proceso2 m/s
      Ruta de tránsito5 m
      Aceleración≤ 5 m/s²
      AplicaciónFuncionamiento para cadenas de arrastre
      Autorizaciones

      UL

      CE

      N.º de archivo ULE238799
      Grado de protecciónIP65/ IP67
      Elementos suministrados10 x plaquitas para etiqueta
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento–5 °C ... +80 °C
      Con tendido fijo–40 °C ... +80 °C
      Funcionamiento para cadenas de arrastre–5 °C ... +60 °C
      Categoría de sobretensiónIII
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027279201
      eCl@ss 5.1.427279201
      eCl@ss 6.027279201
      eCl@ss 6.227279201
      eCl@ss 7.027279201
      eCl@ss 8.027279201
      eCl@ss 8.127279201
      eCl@ss 9.027440108
      eCl@ss 10.027440108
      eCl@ss 11.027440108
      eCl@ss 12.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      ETIM 8.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosCajas de distribuidores
      Salida conmutadaPNP
      ApantallamientoSin apantallar
      Número de zócalos de conexión10
      Material de la carcasaTPU
      Color de cajaNegro
      Tipo de conexión de los zócalosM8, 4 polos, Con codificación A, Conector hembra
      Tipo de conexión de la conexión principalExtremo de cable abierto
      Cable de conexión5 m, De 22 hilos, PUR sin halógenos
      Diámetro del cable11,3 mm
      Color del cableGris
      Velocidad de proceso2 m/s
      Ruta de tránsito5 m
      Aceleración≤ 5 m/s²
      Radio de curvatura
      En movimiento> 10 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 10 veces el diámetro del cable
      Funcionamiento para cadenas de arrastre> 10 veces el diámetro del cable
      Ciclos de flexión≤ 5.000.000
      Entrecaras
      Zócalos de conexión9
      Par de apriete
      Zócalos de conexión0,4 Nm
      Indicación LED
      Zócalos de conexión2 x por zócalo de conexión
      Conexión principal1x por distribuidor
      Tensión asignada≤ 24 V DC
      Tensión de operación18 V DC ... 30 V DC
      Carga de corriente10 A, Total con 30 °C (véanse los factores de corrección EN 60204-1)
      Categoría de sobretensiónIII
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento–5 °C ... +80 °C
      Con tendido fijo–40 °C ... +80 °C
      Funcionamiento para cadenas de arrastre–5 °C ... +60 °C
      Caja de distribución–20 °C ... +72 °C
      Grado de protecciónIP65/ IP67
      N.º de archivo ULE238799
      Autorizaciones

      UL

      CE

      AplicaciónFuncionamiento para cadenas de arrastre
      Elementos suministrados10 x plaquitas para etiqueta

    Dibujos técnicos

    Y8A4AA2-LXXXUGA050
    Esquema de dimensiones
    Y8A4AA2-LXXXUGA050
    Anschlussschema Cd-479