- Página de inicio
- Gama de productos
- Accesorios
- Adaptador
- Y8A38A2-LXXXUCA050
- Página de inicio
- Gama de productos
- Accesorios
- Adaptador
- Y8A38A2-LXXXUCA050
Conectores y cables
Y8A38A2-LXXXUCA050
2115729
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Aplicaciones
-
Datos aduaneros
-
- Datos técnicos
Grupos de accesorios Distribuidores Gama de accesorios Cajas de distribuidores Tipo de conexión cabezal A 3 pines Cable 5 m, De 10 hilos, PUR sin halógenos Material de la envoltura PUR sin halógenos Color, envoltura Gris Diámetro del cable 9,2 mm Apantallamiento Sin apantallar Radio de curvatura En movimiento > 10 veces el diámetro del cable Con tendido fijo > 7,5 veces el diámetro del cable Funcionamiento para cadenas de arrastre > 10 veces el diámetro del cable Ciclos de flexión ≤ 5.000.000 Tensión asignada ≤ 24 V DC Carga de corriente 10 A, Total con 30 °C (véanse los factores de corrección EN 60204-1) Velocidad de proceso 2 m/s Ruta de tránsito 5 m Aceleración ≤ 5 m/s² Aplicación Funcionamiento para cadenas de arrastre Autorizaciones UL
CE
N.º de archivo UL E238799 Grado de protección IP65/ IP67 Elementos suministrados 10 x plaquitas para etiqueta Temperatura ambiente durante el servicio En movimiento –5 °C ... +80 °C Con tendido fijo –40 °C ... +80 °C Funcionamiento para cadenas de arrastre –5 °C ... +60 °C Categoría de sobretensión III
- Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27279201 eCl@ss 5.1.4 27279201 eCl@ss 6.0 27279201 eCl@ss 6.2 27279201 eCl@ss 7.0 27279201 eCl@ss 8.0 27279201 eCl@ss 8.1 27279201 eCl@ss 9.0 27440108 eCl@ss 10.0 27440108 eCl@ss 11.0 27440108 eCl@ss 12.0 27440108 ETIM 5.0 EC002585 ETIM 6.0 EC002585 ETIM 7.0 EC002585 ETIM 8.0 EC002585 UNSPSC 16.0901 31163032
- Datos técnicos
Gama de accesorios Cajas de distribuidores Salida conmutada PNP Apantallamiento Sin apantallar Número de zócalos de conexión 8 Material de la carcasa TPU Color de caja Negro Tipo de conexión de los zócalos M8, 3 pines, Con codificación A, Conector hembra Tipo de conexión de la conexión principal Extremo de cable abierto Cable de conexión 5 m, De 10 hilos, PUR sin halógenos Diámetro del cable 9,2 mm Color del cable Gris Velocidad de proceso 2 m/s Ruta de tránsito 5 m Aceleración ≤ 5 m/s² Radio de curvatura En movimiento > 10 veces el diámetro del cable Con tendido fijo > 7,5 veces el diámetro del cable Funcionamiento para cadenas de arrastre > 10 veces el diámetro del cable Ciclos de flexión ≤ 5.000.000 Entrecaras Zócalos de conexión 9 Par de apriete Zócalos de conexión 0,4 Nm Indicación LED Zócalos de conexión 1 x por zócalo de conexión Conexión principal 1x por distribuidor Tensión asignada ≤ 24 V DC Tensión de operación 18 V DC ... 30 V DC Carga de corriente 10 A, Total con 30 °C (véanse los factores de corrección EN 60204-1) Categoría de sobretensión III Temperatura ambiente durante el servicio En movimiento –5 °C ... +80 °C Con tendido fijo –40 °C ... +80 °C Funcionamiento para cadenas de arrastre –5 °C ... +60 °C Caja de distribución –20 °C ... +72 °C Grado de protección IP65/ IP67 N.º de archivo UL E238799 Autorizaciones UL
CE
Aplicación Funcionamiento para cadenas de arrastre Elementos suministrados 10 x plaquitas para etiqueta
-
-
-
-