Tecnología versátil y flexible para una automatización inteligente

NextGen product photo

Cuando hay destellos, reflejos u oscilaciones, se activan las fotocélulas inteligentes de las familias W4F, W16 y W26 de SICK. A estos sensores les encantan los retos. Gracias a sus innovadoras tecnologías, detectan objetos especialmente brillantes, planos, irregulares, perforados y transparentes con una fiabilidad inigualable, incluso en las condiciones más difíciles y con influencias ópticas externas. Estas fotocélulas Smart Sensor también son adecuadas para aplicaciones Industria 4.0 y para la monitorización inteligente.

Nunca antes la integración ha sido tan sencilla: el innovador concepto de manejo BluePilot con respuesta por LED permite la alineación y el ajuste del sensor en cuestión de segundos. Estos Smart Sensors de la gama de productos W4F, W16 y W26 registran cada una de las situaciones, las procesan y las comunican a través de IO-Link al entorno de proceso. Si los sensores deben comunicar las modificaciones de las condiciones del entorno durante el funcionamiento, dichas desviaciones se pueden corregir durante la ejecución del proceso, antes de que se produzca un fallo. Como participantes activos en la automatización industrial, estos sensores abren la puerta a la fábrica inteligente 4.0.

 

Bluepilot icon

 

Alineación del sensor con BluePilot

Gracias a un innovador indicador LED, BluePilot permite alinear el sensor y el reflector, así como el emisor y el receptor, en cuestión de segundos. En las fotocélulas de detección sobre objeto, el sensor no solo se puede ajustar rápidamente con un elemento de presión y rotación combinado, sino también con precisión.

Mas ayuda inicial

 

NextGen optical expert icon

 

 

 

Seguridad de detección gracias a las tecnologías innovadoras

Dónde otros sensores llegan a sus límites, la gama de productos W4F, W16 y W26 despliegan todas sus virtudes. Ya se trate de las tecnologías TwinEye-Technology®, LineSpot y ClearSens en las fotocélulas de las familias W16 y W26 o de las V-Optics, DoubleLine y MultiSwitch en las W4F: nuestros expertos ópticos detectan casi cualquier objeto sin problemas. Las superficies brillantes, reflectantes o texturizadas no suponen ningún problema, así como tampoco los objetos transparentes y extremadamente planos o con huecos.

Mayor fiabilidad de detección

NextGen vistal icon

 

Robustas en el uso gracias a VISTAL®

La inteligencia de estas fotocélulas smart sensor se encuentra dentro de una carcasa robusta de VISTAL®, fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio. Estos sensores pueden soportar fácilmente tensiones térmicas, químicas o mecánicas extremas.

Más robustez

Smart sensors icon

 

 

 

Comunicación automatizada con Smart Sensors

Los Smart Sensors o sensores inteligentes proporcionan una entrada de información indispensable para cada cadena de proceso. Estos sensores se hallan detrás de unos procesos industriales dinámicos, optimizados en tiempo real y autoorganizados. Los Smart Sensors W4F, W16 y W26 generan numerosos datos de proceso y de diagnóstico digitales, con los que automatizan tareas y realizan el mantenimiento preventivo.

Mayor comunicación sobre el proceso

Fotocélulas inteligentes

Nuestra nueva generación de sensores optoelectrónicos transporta la detección de objetos hasta la edad de la inteligencia. Estos Smart Sensors de la gama de productos W4F, W16 y W26 ayudan en la automatización de los procesos industriales y al desarrollo de las aplicaciones de la Industria 4.0. Gracias a los innovadores procesos y tecnologías de detección, así como al W4F como sensor de miniatura, las opciones de utilización de nuestras fotocélulas inteligentes casi no conocen límites.

Fotocélulas
Tecnología versátil y flexible para una automatización inteligente
W4F
Fotocélulas
Los dispositivos de despegue vertical en la detección de objetos
W16
Fotocélulas
Alto rendimiento en una robusta carcasa de metal para tareas de detección exigentes
W12
Fotocélulas
Los dispositivos de despegue vertical en la detección de objetos
W26

¿Tiene alguna pregunta?

Consulte con los expertos

W16, W26 Con sistemas inteligentes cualquier reto puede superarse.