Contacto
Comentarios

W16, W26: las tecnologías versátiles y flexibles para la detección de objetos

NextGen product photo
Cuando hay destellos, reflejos u oscilaciones, se activan las fotocélulas inteligentes W16 y W26 de SICK. A estos sensores les encantan los retos. Gracias a sus nuevas tecnologías, detectan objetos muy brillantes, irregulares, perforados y transparentes con una fiabilidad inigualable. Las reflexiones lumínicas no deseadas no les afectan. Estas tecnologías versátiles y flexibles de detección de objetos no se dejan deslumbrar y saben lo que es importante.

Esto también lo comunican: su innovador concepto de manejo con respuesta LED facilita la adaptación a cualquier tarea en cuestión de segundos. Como Smart Sensors, las fotocélulas W16 y W26 detectan todas las situaciones, las convierten en datos digitales y las comunican vía IO-Link o Bluetooth a su entorno de proceso. Como participantes activos de una red de automatización continua, abren a la Industria 4.0 las puertas a la fábrica inteligente.

Gracias a la interfaz Bluetooth, es posible acceder a los datos del sensor desde cualquier terminal móvil que se desee. Si los sensores informan de cambios en las condiciones del entorno durante el proceso, su rendimiento se puede optimizar a través de la interfaz Bluetooth con unos pocos clics.

 

 

Bluepilot icon

 

 

Alineación del sensor con BluePilot

BluePilot permite a las gamas de productos W16 y W26 alinear el sensor y el reflector, así como el emisor y el receptor en cuestión de segundos gracias a un innovador indicador LED. En las fotocélulas de detección sobre objeto, se puede ajustar el sensor de forma rápida y precisa mediante un elemento de giro a presión, por lo que ya no es necesario un ajuste fino y lento en elementos giratorios simples.

Mas ayuda inicial

 

NextGen optical expert icon

 

Fiabilidad de detección con tecnologías innovadoras

La combinación única de nuevas y eficaces tecnologías de detección de objetos ofrece una nueva dimensión de fiabilidad en la detección. Los objetos brillantes y reflectantes ya no son un obstáculo para las tecnologías TwinEye-Technology®, LineSpot y ClearSens. Las nuevas fotocélulas W16 y W26 también detectan sin problema objetos estructurados, perforados e incluso transparentes.

Mayor fiabilidad de detección

NextGen vistal icon

Robustas en el uso gracias a VISTAL®

La inteligencia de las fotocélulas inteligentes se presenta en una carcasa robusta de VISTAL®, fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio con una resistencia comparable a la del acero. Estos sensores pueden soportar fácilmente tensiones térmicas, químicas o mecánicas extremas.

More robustness

Smart sensors icon

 

Comunicación de sensores con Smart Sensors

Los Smart Sensors o sensores inteligentes proporcionan una entrada indispensable para cada cadena de proceso. Estos sensores se hallan detrás de unos procesos industriales dinámicos, optimizados en tiempo real y autoorganizados. Los Smart Sensors W16 y W26 registran la realidad, generan y reciben datos e información más allá de las señales de conmutación clásicas o de las magnitudes de proceso medidas.

Mayor comunicación sobre el proceso

Fotocélulas inteligentes

Las fotocélulas inteligentes son el resultado de un enfoque consecuente en la amplia gama de productos para la detección de objetos. Las dos familias de productos W16 y W26 disponen de una gama de prestaciones estandarizada que ofrece una gran variedad de posibilidades de aplicación.

Fotocélulas
Los dispositivos de despegue vertical en la detección de objetos
W16
Fotocélulas
Los dispositivos de despegue vertical en la detección de objetos
W26

Podemos ayudarle?

Contacte nuestros expertos

W16, W26 All challenges can be overcome with intelligent Systems
Arriba