Make it move
Fuera limitaciones. Libere su producción de cargas innecesarias. En muchos sectores de la industria, el reemplazo de aplicaciones robóticas estáticas de instalación fija es toda una pequeña revolución. Las posibilidades que abren las unidades móviles permiten flexibilidad y, con ello, una agilización de los procesos de producción.
Producción flexible
El tamaño de lote 1 es un factor importante para lograr una producción flexible. Es necesario que los robots móviles se adapten con agilidad a los cambios de variante de los productos. Los sensores inteligentes también deben ser capaces de localizar con exactitud las piezas en el puesto de trabajo o depositarlas con precisión en las máquinas. Los sensores también son decisivos para que el robot pueda maniobrar con seguridad en la línea de producción.
Colaboración de igual a igual: personas y robots móviles
En las líneas de producción transitan juntos robots móviles y personas, algo que lógicamente entraña riesgos. Para que esta cooperación funcione a la perfección y sin accidentes, SICK ofrece los conceptos de seguridad adecuados. Le ayudamos y asesoramos con mucho gusto para mantener su producción siempre en marcha con seguridad.
Transporte de A a B: localización, navegación y mapeado
¿Desea saber en todo momento dónde está el robot móvil y cómo se está moviendo en la sala? Para ello debe poder ser localizado con seguridad, a fin de que los procesos discurran con toda fluidez. Esto se consigue con una perfecta interacción de las distintas disciplinas implicadas, como el mapeado, la localización y la navegación.
Productividad, seguridad y eficiencia de la inversión: la solución de seguridad adecuada
Para lograr un perfecto equilibrio entre productividad, seguridad y eficiencia de la inversión, para cada robot debe realizarse un análisis y evaluación de riesgos individual. Cuanto mayor sea el riesgo para las personas y las infraestructuras, más exigentes serán los requisitos para el sistema de control empleado. En función de los requisitos mínimos obtenidos, cada robot puede equiparse con la solución de sensores adecuada de entre nuestra amplia gama de soluciones de seguridad.
Todo en movimiento: las exigencias de la movilidad
El movimiento es algo complicado. No solo porque tiene lugar en un espacio tridimensional, sino también porque es preciso dominar una variedad de factores críticos del entorno, como las vibraciones, los choques, la suciedad y otros. También las fluctuaciones en luminosidad, las condiciones del entorno y otros escenarios que varían continuamente representan un reto para la movilidad.
Espacio en los robots móviles
Máxima precisión para un correcto acoplamiento
Tanto para la carga en estaciones de acoplamiento como para adoptar una posición asignada dentro de la producción, la precisión resulta fundamental, por ejemplo para acercarse a un transportador de rodillos. Cuanto más rápido esté el robot móvil en su sitio, más eficiente será el proceso global.
Sistemas de realimentación del motor de alta precisiónProtección de zonas de peligro durante el acoplamiento de vehículos de guiado automático con el sistema de seguridad Safe Portal Detección segura de posiciones de destino para el muting del campo de protecciónDetección y determinación de la posición para la recogida de palés mediante appAcoplamiento independiente de la superficie con sensores de ultrasonidoPosicionamiento de precisión en el acoplamiento mediante sensores de distancia de medio alcance