HIPERFACE DSL®, la evolución digital

El líder tecnológico SICK presenta HIPERFACE DSL®, un protocolo digital que comunica el convertidor de frecuencia con el sistema de realimentación del motor utilizando los cables de interconexión mínimos. – The one cable technology!

Beneficios - HIPERFACE DSL®

La tecnología monocable HIPERFACE DSL® ahorra costes, requiere poco espacio, se puede implementar fácilmente y ofrece, simultáneamente, un alto grado de seguridad de las máquinas y de la inversión. El protocolo está diseñado de forma redundante, lo que permite una sencilla implementación de las funciones de seguridad, como por ejemplo la velocidad limitada con seguridad (SLS).

Al eliminar los enchufes de conexión de realimentación del motor, el motor puede diseñarse con mayor libertad (sumamente importante en el caso de motores servo pequeños). Gracias a las funciones adicionales como la placa de características electrónica, el histograma de consumo y la transmisión de valores medidos adicionales (temperatura y vibración), la interfaz HIPERFACE DSL®, junto con los sistemas de realimentación del motor de SICK, transforma cualquier servomotor en una fuente de datos para las aplicaciones de la industria 4.0.

El lanzamiento de HIPERFACE DSL® le abre las puertas del futuro

Con el lanzamiento de esta interfaz, SICK hace accesible ahora la tecnología acreditada para todos los usuarios. Gracias a ello, SICK ofrece una interfaz de comunicación en tiempo real, segura y abierta para la tecnología de servoaccionamiento.

Al tratarse de una interfaz abierta, HIPERFACE DSL® combina todas las ventajas de una interfaz digital en tiempo real: tecnología de cable único acreditada y un gran potencial de eficiencia económica, con lo que es una base importante para la Industria 4.0. 

  • Reducción del 50% en costes de conexión y diversidad de cables:

    Al eliminar el segundo cable de realimentación del motor disminuyen también tanto los costes de conexión como la diversidad de cables. A veces, menos es más.

    Más rendimiento:

    La extraordinariamente rápida transmisión de datos de proceso de HIPERFACE® DSL proporciona una resolución y precisión increíbles.

    Certificado hasta SIL3:

    En lo que respecta a fiabilidad y seguridad operativa, con HIPERFACE® DSL puede estar seguro, ya que la interfaz cumple la norma internacional correspondiente al nivel de integridad de seguridad 3.

    Diagnóstico:

    Detección y eliminación de averías rápida y eficaz para una mayor calidad gracias a la función de autodiagnóstico.

    Marcha más suave:

    Las nuevas propiedades de oscilación radial de sus sistemas de accionamiento son toda una nueva dimensión.

    Diagnóstico a distancia:

    Con la ayuda de un cómodo diagnóstico a distancia vía Internet pueden prepararse de forma más rápida y eficaz los trabajos de mantenimiento.

    Posibilidad de mantenimiento preventivo:

    Mediante el mantenimiento preventivo se pueden evitar los períodos de inactividad no planificados de la máquina.

    Más seguridad:

    Seguridad en el funcionamiento y la inversión, servicio de la instalación sin averías, trabajo rápido y sin fallos.

  • HIPERFACE DSL logos
    HIPERFACE DSL logos
  • Aquí puede adquirir el software HIPERFACE DSL® Master IP-Core

    Si ya ha adquirido el CD-Rom IP-Core anteriormente y necesita actualizar el software, inicie por favor sesión en My SICK


    Para información técnica sobre HIPERFACE DSL® Master IP-Core

     

  • HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG

    f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG

    k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG

    e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG

Nuestros productos:

Sistemas de realimentación del motor
Sistema de realimentación del motor compacto para servoaccionamientos muy dinámicos
EKS/EKM36
Sistemas de realimentación del motor
La estrella en la tecnología de accionamientos: Sistema de realimentación del motor con HIPERFACE DSL®
EES/EEM37
Encoders lineales
Medición a máxima velocidad en accionamientos directos
STL/ETL70
Sistemas de realimentación del motor
Sistema de realimentación del motor de alta resolución para servoaccionamientos dinámicos
EFS/EFM50
Sistemas de realimentación del motor
Gran rendimiento para los servoaccionamientos: Sistema de realimentación del motor con HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35
Sistemas de realimentación del motor
Actualización de los sistemas de retroalimentación del motor en el mundo digital
sCon
Documentación

HIPERFACE DSL®

Sensores de motor inteligentes
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Sensores de motor inteligentes
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Los sensores de motor inteligentes de SICK convierten a sus usuarios en expertos.

Más información