Überwachung von Materialdicken in der

Thanks to the Profiler 2 sensor, effective monitoring of material thickness and material overlap in various belts and sheets is ensured directly in the production line. In addition, production workflows can be adjusted quickly and easily, since the sensor measures the thickness immediately after material processing and regulates the process accordingly.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Una línea dice más que solo un punto
    • Medición de perfiles complejos con solo una línea láser
    • Analizar hasta cuatro campos simultáneamente
    • Más de diez funciones de medición integradas, p. ej., altura, anchura e inclinación
    • Cabezal sensor y unidad de evaluación en un solo dispositivo
    • Puesta en servicio mediante software o pantalla integrada con elementos de mando
    • Unidad de recepción CMOS de alta calidad