Contador de caudal de gas
FLOWSIC600-XT

The perfect match

Ventajas para el cliente

  • Incertidumbre de medición reducida en cada aplicación
  • Alta seguridad de medición y disponibilidad
  • Siempre el contador de gas ultrasónico adecuado, sin soluciones intermedias
  • Integración sencilla del aparato, también en instalaciones compactas
  • Puesta en servicio y comprobación sencillas y rápidas
  • Cuantificación económica del contenido de H2 en el gas natural

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.
Según el artículo 2 (4), este producto no está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y tampoco esta diseñado para su uso en productos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Directiva. Encontrará más información en la información de producto.

Visión general

The perfect match

Como sucesor del exitoso FLOWSIC600, el dispositivo de medición de gas ultrasónico FLOWSIC600-XT marca nuevos estándares en su segmento de mercado.

FLOWSIC600-XT está disponible como variante con 4, 4+1, 4+4 y 8 rutas de medición para satisfacer todas las exigencias de aplicación como solución individual o de sistema. Además de las exigencias de la OIML R 137 Class 1.0, FLOWSIC600-XT también cumple plenamente con las exigencias de la Class 0.5 y AGA9.

FLOWSIC600-XT cuenta con i-diagnostics™, una función para el diagnóstico inteligente de aplicaciones, así como PowerIn Technology™, que permite seguir midiendo hasta 3 semanas en caso de corte de corriente. Estas funciones ofrecen facilidad de uso y una excelente seguridad de funcionamiento, y todo ello, además, con una óptima exactitud de medición y una estabilidad a largo plazo.

Lo más destacado
  • Gama de productos de fácil manejo
  • Corrección automática de las influencias de presión y temperatura
  • Disponible en todas las condiciones de operación
  • PowerIn Technology™ para un funcionamiento confiable de respaldo de energía
  • Diagnóstico de aplicación inteligente con i-diagnostics™
  • Ampliable con ordenadores de flujo mediante 'connect and go'
  • Capacidad de medición de hasta el 30 % de hidrógeno en el gas natural
  • Indicador de calidad del gas para la cuantificación del contenido de H2

Ventajas

El contador de gas ultrasónico perfecto para cualquier aplicación

Cada contador de gas ultrasónico de la gama de productos FLOWSIC600-XT está concebido para la medición de transferencia de custodia de gas. La gama de dispositivos satisface las normas y directivas nacionales e internacionales aplicables de metrología (por ejemplo, MID, OIML R137, AGA9, ISO17089), de protección contra explosiones (por ejemplo, ATEX, IECEX, NEC, GOST) y de equipos a presión (ASME, EN2014/68/UE). Hay cuatro variantes de aparatos para elegir, cada una de ellas adaptada a la satisfacción de requisitos de funcionamiento específicos. Los requisitos de un contador de gas no son siempre los mismos. Precisamente por eso, esta clasificación de FLOWSIC600-XT, -XT Forte, -XT 2plex y -XT Quatro basada en el servicio sirve como primer paso para centrarse en la funcionalidad y satisfacer los deseos particulares de los clientes. Con independencia del diseño que se elija, cada FLOWSIC600-XT puede instalarse sin problemas en todas las aplicaciones de trasferencia de custodia de diámetro de nominal entre 3 y 48 pulgadas y conectarse fácilmente con los ordenadores de flujo más reconocidos y vigentes en el mercado.

Preciso, estable a largo plazo, innovador

FLOWSIC600-XT

El dispositivo versátil de eficacia probada para todas las aplicaciones de transferencia de custodia de gas natural

Incorpora en su tecnología de 4 trayectorias los 15 años de experiencia en terreno del FLOWSIC600

FLOWSIC600-XT Forte

8 trayectorias en dos planos viales diferentes brindan la más alta exactitud de medición

La primera opción en aquellas instalaciones en donde los tramos de entrada y salida deben ser cortos

FLOWSIC600-XT 2plex

Combina de manera muy compacta un contador de gas con un dispositivo de medición de control y proporciona funciones de diagnóstico suplementarias a través de una trayectoria de medición independiente adicional

FLOWSIC600-XT Quatro

Aúna dos dispositivos de medición para mediciones redundantes en el tráfico de transferencia de custodia con una longitud de montaje equivalente a la de un solo dispositivo

MEDICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA DE GASES – SIN COMPROMISOS

EXCELENTE FIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS DE MEDICIÓN

Los dispositivos FLOWSIC600-XT satisfacen todos los requisitos asociados a una medición de transferencia de custodia de gas segura y estable a lo largo de toda su vida útil. Los seis archivos de datos disponibles muestran permanentemente los datos de medición y diagnóstico, así como los cambios de estado. Incluso en caso de fallos de alimentación, el FLOWSIC600-XT sigue midiendo y guardando los datos gracias a la tecnología PowerIn TechnologyTM.

Disponible, seguro, compacto

  • Exactitud de medición mejorada gracias a la corrección automática del valor de medición con condiciones cambiantes de funcionamiento
  • Traslado sencillo y seguro de las condiciones de calibración a las de la aplicación
  • Medición y aseguramiento continuos de los datos también en caso de fallo de alimentación gracias a la batería de respaldo

MEDICIONES SEGURAS Y FIABLES A LO LARGO DE TODA LA VIDA ÚTIL – LA SOLUCIÓN PERFECTA

Integración sencilla y puesta en servicio y comprobación rápidas del dispositivo

FLOWSIC600-XT es compatible con su predecesor FLOWSIC600. Esto permite integrarlo a la perfección en cualquier instalación. i-diagnosticsTM contribuye a la puesta en servicio y la comprobación del dispositivo de manera sencilla y rápida. Además de eso, i-diagnosticsTM ofrece un exhaustivo diagnóstico del contador y las aplicaciones en funcionamiento. Y, en el caso de que alguna vez se requiera mantenimiento, el asistente inteligente de resolución de problemas provee el soporte necesario. A través de la interfaz de infrarrojos integrada se puede acceder a los datos de valores medidos y diagnóstico al instante. De este modo, las labores de asistencia se pueden ejecutar rápida y eficientemente.

Sencillo, cómodo y fiable.

Acceso rápido y sencillo a los datos de valores medidos y diagnóstico gracias a la interfaz de infrarrojos integrada
i-diagnosticsTM con asistentes de resolución de problemas integrados contribuye a un funcionamiento seguro y fiable del dispositivo

INSTALACIÓN SENCILLA, PUESTA EN SERVICIO SIN COMPLICACIONES Y MANTENIMIENTO EFICIENTE – LA SOLUCIÓN PERFECTA

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Magnitudes de medidaFlujo volumétrico en condiciones reales, Volumen en condiciones reales, Velocidad del gas, Velocidad del sonido, corrección de volumen opcional mediante ordenador de flujo electrónico integrado (EVC)
    Principio de mediciónMedición diferencial del tiempo de tránsito ultrasónico
    Número de rutas de medición2, 4 (FLOWSIC600-XT & FLOWSIC600-XT C), 4+1 (FLOWSIC600-XT 2plex), 4+4 (FLOWSIC600-XT Quatro), 8 (FLOWSIC600-XT Forte)
    Área con riesgo de explosión

    Zonas 0

    Zonas 1

    Zona 2

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    Rango de mediciónCampos de medición dependiendo del diámetro nominal de la tubería
    Temperatura del gas

    –46 °C ... +180 °C

    Previa solicitud: –194 °C ... +280 °C

    Presión de servicio0 bar (g) ... 450 bar (g)
    Distancia nominal del tubo3 ″ ... 56 ″
    (DN 80 ... DN 1400), otros diámetros nominales del tubo previa solicitud
    Certificados de conformidad

    OIML R 137-1&2:2012 (Class 0.5)

    OIML D 11:2013

    ISO 17089-1

    AGA-Report Nr. 9

    MID 2014/32/UE

    PED: 2014/68/UE

    ASME: B16.5, B16.47 A/B

    ATEX: 2014/34/UE

    CEM: 2014/30/UE

    GOST 8.611-2013

    GOST 8.733-2011

    CPA: JJG1030-2007

    PCEC: GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 3836.4-2010, GB/T 3836.22-2017

    Tipo de protecciónIP66 / IP67
    Modbus✔ , ✔
    Tipo de integración en el bus de campoTCP
    RTU RS-485 (3x)
    ASCII RS-485 (3x)
    Ethernet
    ObservacionesOpcional
    HART
    Interfaz óptica
    Serie
    ObservacionesEncoder
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas