Contador de caudal de fluido

Medición de caudal flexible - prácticamente para cualquier fluido
Los contadores de caudal de fluido de SICK determinan, sin contacto, el volumen de flujo en los líquidos conductivos y no conductivos. Gracias a su diseño compacto, pueden utilizarse también en instalaciones con espacio de montaje reducido. El robusto diseño cuida de que estos sensores suministren datos fiables también cuando se usen líquidos agresivos.
Filtrar por:
2 resultados:
Medición sin contacto del caudal
- Sensor de caudal para líquidos conductivos y no conductivos
- Sin piezas móviles, diseño compacto
- Temperatura de proceso hasta 80 °C, presión de proceso hasta 16 bar
- Elevada resistencia química gracias a una estructura de sensor sin juntas
- Pantalla grande con teclado de membrana
- Detección integrada de tubos vacíos
El sensor de acero inoxidable compacto para la medición flexible del caudal
- Medición de caudal para líquidos a base de aceite y de agua
- Sensor de acero inoxidable sin juntas de 316L con Ra ≤ 0,8 µm
- Tubo de medición recto de vaciado automático
- Diseño compacto con longitudes de montaje pequeñas
- Salidas digitales configurables
- Medición de temperatura
- Grado de protección IP 67/69, compatible con CIP/SIP, versión IO-Link 1.1