Accesorios
Conectores y cables

SSL-2J04-G05MR
6053217
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosConectores y cables
      Gama de accesoriosCables de interconexión
      Tipo de conexión cabezal AConector macho, M12, 4 polos, recto, Con codificación D
      Tipo de conexión cabezal BConector macho, RJ45, 8 polos, recto
      Color, conector de enchufeNegro
      Material de la tuerca de bloqueoPresofusión
      Par de apriete0,4 Nm
      Cable5 m, de 4 hilos, CAT5, CAT5e, PUR sin halógenos
      Material de la envolturaPUR sin halógenos
      Color, envolturaVerde
      Diámetro del cable6,5 mm
      Sección del conductor4 x 0,34 mm²
      ApantallamientoApantallado
      Radio de curvatura
      En movimiento> 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Con tendido fijo> 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Tensión asignada
      ≤ 50 V
      Carga de corriente1 A
      Tipo de señalPROFINET
      Características de transferenciaCAT5
      Velocidad de transmisión de datos≤ 100 Mbit/s
      Esfuerzo de torsión± 180°
      Ciclos de torsión1.000.000
      Aplicación

      Zonas con lubricantes y aceites

      Robots

      Grado de protecciónIP67 (M12), IP20 (RJ45) 1)
      Temperatura ambiente durante el servicio
      En movimiento–40 °C ... +80 °C
      Con tendido fijo–40 °C ... +80 °C
      Cabezal–25 °C ... +80 °C
      • 1) M12.
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.019030312
      eCl@ss 5.1.419030312
      eCl@ss 6.027060304
      eCl@ss 6.227060304
      eCl@ss 7.027060304
      eCl@ss 8.027060304
      eCl@ss 8.127060304
      eCl@ss 9.027060304
      eCl@ss 10.027060304
      eCl@ss 11.027060304
      eCl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dibujos técnicos

    SSL-2J04-G05MR
    Esquema de dimensiones