SICK, proveedor líder de soluciones basadas en sensores, presenta SPEETEC, un sensor sin contacto que mide la velocidad y longitud de casi cualquier material en los procesos de materiales de papel. La sincronización precisa del movimiento del material con el funcionamiento de la máquina tiene un impacto directo en la productividad y la calidad.
SPEETEC supera las limitaciones de los sensores que realizan estas tareas de forma táctil o indirectamente porque no requiere ningún contacto con el material. Además, esta nueva tecnología es insensible al color, el acabado superficial y la estructura del material.
Nuevos campos de aplicación en la supervisión del movimiento
Mediante el proceso láser Doppler, el sensor mide con rapidez y precisión la
longitud, la velocidad y la posición de las piezas. Al funcionar sin contacto durante la medición, permite nuevas aplicaciones en la automatización: donde antes se evitaban las mediciones directas en superficies sensibles o blandas porque los sensores táctiles podían dañar el material, el SPEETEC permite registrar también estos datos. Gracias a sus dimensiones compactas y a la interfaz estandarizada TTL o HTL, es fácil de integrar en instalaciones nuevas o existentes y dispone de una rápida puesta en marcha.
Ventajas del SPEETEC
Además de lograr una mayor rentabilidad de los materiales al evitar el desperdicio de estos, contribuye al mismo tiempo a una reducción de residuos. Colabora en una mejora de la producción gracias a la sincronización de los procesos de producción.
Reduce, por otro lado, el tiempo de inactividad, lo que elimina el desgaste de los dispositivos de medición táctil debido a la abrasión. Por último, se integra fácilmente de forma segura sin requisitos de configuración.