Contacto
Comentarios

Soluciones de seguridad
Safe Tire Curing Solutions

Functional Safety Services de SICK – Para una fabricación de neumáticos segura y más productiva

Ventajas para el cliente

  • Máxima productividad gracias a un sistema de seguridad inteligente
  • Seguridad a través del cumplimiento de los requisitos de las normas EN 16474 y GB30474 para vulcanizadoras de neumáticos
  • Solución con tecnología de última generación sin necesidad de utilizar recursos propios
  • Funcionamiento individual de ambas cavidades con total seguridad
  • No hay interrupciones en la producción gracias a los sensores instalados en las carcasas protectoras
  • Puede utilizarse en instalaciones nuevas y ya existentes
  • Solución rentable gracias a la implementación rápida y experimentada de SICK

Visión general

Functional Safety Services de SICK – Para una fabricación de neumáticos segura y más productiva

La solución de seguridad de SICK para vulcanizadoras de neumáticos está diseñada específicamente para la garantizar la protección conforme a las normas. Incluye todos los dispositivos técnicos de protección y la ingeniería asociada. El concepto de protección inteligente optimiza la productividad, evita el desperdicio y favorece la aceptación de los operadores. La zona de carga está protegida por un escáner láser de seguridad que utiliza su función de aproximación inteligente para automatizar el rearranque. Para proteger la parte trasera de la máquina se pueden usar los accesos supervisados o dispositivos de protección optoelectrónicos. La solución incluye, además de los planos en formato EPLAN, la parametrización y la validación in situ. Esto ahorra tiempo y costes y le proporciona seguridad a todos los niveles.

Lo más destacado
  • Protección conforme a las normas EN 16474 y GB30474
  • Solución a medida que incluye hardware e ingeniería
  • Documentación de ingeniería con el sello de calidad VERIFIED SAFETY de SICK
  • Zona de carga protegida por un escáner láser de seguridad con evaluación de campo inteligente
  • Protección de la zona trasera que puede adaptarse de forma flexible
  • Puesta en servicio y aceptación (opcional)

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tarea de seguridadProtección de zonas de peligro
    AplicaciónVulcanizadoras de neumáticos
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba