Contacto
Comentarios

Soluciones de seguridad
Safe Portal Solutions

Functional Safety Services de SICK: para una protección de portales flexible y eficiente

Ventajas para el cliente

  • Seguridad a través del cumplimiento de los requisitos de la norma EN ISO 13849
  • Solución con tecnología de última generación sin necesidad de utilizar recursos propios
  • Configuración y programación sencillas de todos los componentes de seguridad mediante acceso central
  • Máxima productividad gracias a un sistema de evaluación del campo de protección inteligente
  • Mayor disponibilidad de la instalación de producción
  • Para instalaciones nuevas y existentes
  • Solución rentable gracias a la implementación rápida y experimentada de SICK

Visión general

Functional Safety Services de SICK: para una protección de portales flexible y eficiente

La solución de seguridad Safe Portal Solutions está diseñada específicamente para garantizar la protección conforme a las normas de las estaciones de transferencia de servicios. Dos escáneres láser de seguridad alineados verticalmente con conmutación inteligente del caso de supervisión protegen el acceso. Los objetos con contornos predefinidos pueden pasar con seguridad, lo que permite un proceso de producción flexible y optimiza la productividad. Esta solución incluye todos los dispositivos técnicos de protección y la ingeniería asociada. También incluye los planos en formato EPLAN, la parametrización y la validación “in situ”. Esto ahorra tiempo y costes, y proporciona seguridad a todos los niveles.

Lo más destacado
  • Conformidad normativa según EN ISO 13849
  • Solución a medida que incluye hardware e ingeniería
  • Documentación de ingeniería con el sello de calidad VERIFIED SAFETY de SICK
  • Protección de portales mediante un escáner láser de seguridad con función de protección inteligente
  • Adaptación flexible al proceso de producción
  • Puesta en servicio y validación “in situ” (opcional)

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tarea de seguridadAsegurar accesos
    AplicaciónLíneas de producción con estaciones de transferencia de materiales automatizadas
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba