Visión general
Rápida lectura y asignación de códigos mediante cámara con poca separación entre los objetos
El Lector Identification System lee los códigos y los asigna al objeto al que corresponden. La pequeña y potente cámara matricial de 12 megapíxeles Lector85x, gracias a su alta resolución, ofrece unos resultados fiables de lectura con cualquier tamaño de objeto. La lectura de códigos es independiente de la calidad de estos gracias a sus inteligentes algoritmos basados en la IA. La elevada potencia del procesador permite además unas altas velocidades de la cinta transportadora para un mayor rendimiento. Gracias al seguimiento de objetos en tiempo real y a la asignación de software tridimensional, el Lector Identification System resuelve la asignación de códigos con fiabilidad incluso con escasa separación entre los objetos. El sistema puede ampliarse con otras tecnologías de identificación o con funciones adicionales, como el dimensionamiento o la detección del peso.
Lo más destacado
- Selección entre las variantes de cámara de 5, 9 y 12 megapíxeles
- Alta intensidad de iluminación
- Amplio campo visual y alta profundidad de campo
- Procesador de alta potencia
- Algoritmos de descodificación basados en la inteligencia artificial
- Asignación tridimensional de códigos a objetos
- Carcasa pequeña idéntica a la de su antecesor, el Lector64x/Lector65x
- 2 x canales de imágenes de 1 GbE