Sistemas de seguimiento de envíos “track & trace”
ICR89x System
Más rápido. Más fiable. Más brillante.
Ventajas para el cliente
- Calidad de imagen sobresaliente gracias al exclusivo sensor CMOS Dual-line para unas velocidades de lectura y unos resultados OCR óptimos
- Algoritmos de descodificación inteligentes que proporcionan un rendimiento de lectura fiable y una alta productividad.
- La elevada frecuencia de exploración ofrece imágenes de alta resolución (200 dpi) hasta una velocidad de transporte de 3,8 m/s
- Análisis eficiente de la calidad de códigos 1D y 2D gracias al verificador integrado
- Máxima fiabilidad gracias a 80.000 h MTBF
- Tiempos cortos de inactividad en el cambio de aparato gracias a un concepto inteligente de clonación
- La iluminación azul-blanca opcional ofrece un contraste óptimo incluso con impresiones a color
- Bajo consumo de energía gracias al modo standby