Visión general
La referencia en la tecnología de carretera y tráfico
El sistema de creación de perfiles VPS Pro (Vehicle Profiling System) es un sistema para la medición automática de vehículos con sensores 2D-LiDAR seguros para la visión directa. Mide, entre otras cosas, la altura, la longitud, la anchura, la velocidad, el momento de inicio y de fin de la medición, así como puntos de medición 3D del vehículo, incluida la superación de límites de medidas. Estas informaciones se emiten a través de una interfaz TCP/IP. Un visor de interfaz suministrado muestra las informaciones sobre el vehículo medido. Para garantizar resultados de medición exactos, los vehículos deben pasar individualmente por la estación de medición.
Lo más destacado
- Medición automática y precisa de vehículos
- Informaciones sobre el vehículo medido a través de interfaz TCP/IP
- Asistente de configuración para una puesta en servicio paso a paso
- Representación 3D del vehículo con indicación a color en caso de superación de medidas
- Prestación adicional: respaldo de ingeniería, p. ej., integración en un sistema superior