Visión general
Detección y clasificación sencilla de vehículos
El sistema de creación de perfiles TICx01 (Traffic Information Collector) está concebido para el uso en tráfico fluido para la optimización de la gestión del tráfico. Con solo un sensor se detectan vehículos de todo tipo sobre varios carriles y se reducen los gastos de instalación y puesta en servicio. El TICx01 puede instalarse sobre los carriles, entre dos carriles o junto al tráfico vial en postes o farolas. Con los datos de medición obtenidos se crea un modelo 3D para cada vehículo. Estos datos pueden utilizarse para la clasificación de hasta 30 clases de vehículos.
Lo más destacado
- Recuento y clasificación de vehículos en el flujo de tráfico libre
- Salida de datos como nube de puntos
- Historial de datos de los 50 últimos vehículos detectados en la interfaz de usuario
- Interfaz TCP/IP para la transmisión de datos
- Registro de eventos y supervisión del estado del sistema