Visión general
Detección totalmente automatizada de material a granel sobrecalentado en sistemas de transporte
El sistema Conveyor Hotspot Detection hace uso de cámaras térmicas para detectar a tiempo un riesgo de incendio durante el transporte de material inflamable. El sistema mide continuamente y de forma automatizada la temperatura del material transportado y, en caso de superarse los valores límite, envía una señal al sistema superior para, por ejemplo, detener la cinta transportadora. El sistema puede ampliarse opcionalmente con un Bulkscan® LMS511 para cumplir con requisitos adicionales, tales como la medición del flujo volumétrico y el nivel, el cálculo del centro de gravedad del material a granel y el control de marcha de la cinta para evitar que esta se tuerza.
Lo más destacado
- Detección completamente automática de vehículos sobrecalentados
- Umbrales ajustables de alarma para un gran número de materiales
- Ampliable con el Bulkscan® LMS511 para funciones adicionales
- Transmisión de datos a través de interfaz TCP/IP
- Tecnología LiDAR y de infrarrojos apta para cualquier climatología