Visión general
Solución modular para mediciones fiscales
El sistema de medición de flujo FLOWRUN600 es la solución ideal gracias a la modularidad en la selección y la incertidumbre de medición baja. Dependiendo de los requisitos de configuración, pueden añadirse tuberías, ordenador de flujo y otros componentes del sistema. El sistema de medición se fabrica de acuerdo con las normas ISO y cumpliendo con las normas de calidad más estrictas. De este modo, cumple las prescripciones y requisitos que son importantes para su uso in situ. Después de calibrar el sistema en el banco de pruebas deseado, debe asegurarse la máxima fiabilidad y la medición más precisa. Los contadores de gas por ultrasonidos FLOWSIC600 o FLOWSIC600-XT como núcleo del sistema proporcionan mediciones de gas fiables.
Lo más destacado
- Utiliza el contador de gas por ultrasonidos FLOWSIC600 o FLOWSIC600-XT
- Disponible desde DN 50 hasta DN 1200, desde la Clase 150 hasta la Clase 2500
- En la calibración puede existir una incertidumbre de medición del 0,1%
- Adaptación específica del cliente de los componentes del sistema
- Integración del sistema sin fisuras con el ordenador de flujo Flow-X de SICK