Sistemas de guía de robots
PLR

Sistema de guía de robots para la localización de piezas 3D en portadores de carga

Ventajas para el cliente

  • El PLR hace innecesario el uso de sistemas de estanterías de precisión o la manipulación manual de piezas
  • Dispositivo autónomo económico con conexión directa al robot
  • Fiabilidad y flexibilidad para la manipulación sencilla de materiales gracias a la combinación única de tecnologías de procesamiento de imágenes 2D y 3D
  • Las funciones para la alineación del robot y la corrección de la posición de las pinzas facilitan a los integradores el trabajo con el PLR
  • Interfaz basada en servidor web para una configuración y un mantenimiento sencillos
  • Sustitución del dispositivo en la línea de producción en menos de 15 min
  • La combinación de los resultados de varios dispositivos permite también localizar piezas sin características definidas

Visión general

Sistema de guía de robots para la localización de piezas 3D en portadores de carga

El PLR es un sistema sensor para la localización automatizada de piezas asistida por robot en portadores de carga. El dispositivo autónomo puede configurarse rápidamente, integrarse con el robot y mantenerse durante el funcionamiento. El PLR se maneja a través de un servidor web integrado y se configura sin esfuerzo alguno. El sistema se basa en la tecnología Visión 2D y 3D y es una solución excelente para la manipulación fiable de materiales, incluso en condiciones cambiantes del entorno. El PLR se calibra en fábrica a través de un software preinstalado por lo que puede utilizarse directamente después de desembalarlo. El sistema se instala y se conecta al robot en cuestión de minutos. A continuación, simplemente se descarga una configuración existente o se crea una nueva, y el PLR está operativo.

Lo más destacado
  • Localización de piezas precisa y rápida
  • Dispositivo autónomo precalibrado
  • Medición 2D y 3D combinada
  • Cálculo de los valores de corrección para la pinza del robot
  • Interfaz de usuario basada en servidor web
  • Herramientas para la integración sencilla con el robot
  • Posibilidad de combinar varios dispositivos

 

Robotics image
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ejemplo de volumen de visión (larg. x anch. alt.)260 mm x 260 mm (típico)
    Tiempo de localización< 600 ms
    Precisión de localización± 0,5 mm, ± 0,1° / ± 0,8 mm, ± 0,2°
    Grado de protecciónIP65
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas