Sistemas de guía de robots
PLOC2D

Sistema sensor flexible y de uso sencillo para la localización de piezas

Ventajas para el cliente

  • Disponible de inmediato para la localización de piezas
  • La instalación y el funcionamiento del sistema son sencillos, pues no requieren conocimientos especializados sobre visión
  • Adaptación flexible a los requerimientos específicos gracias a la calibración rápida y sencilla de las variantes FLEX del sistema sensor y de la amplia gama de objetivos y accesorios de iluminación
  • Potentes funciones de aprendizaje y gran exactitud de medición para un funcionamiento fiable
  • Fácil de integrar en numerosos robots y controles lógicos programables

Visión general

Sistema sensor flexible y de uso sencillo para la localización de piezas

PLOC2D es un sistema de visión para la localización de piezas en 2D. Este sistema sensor de fácil manejo está equipado con un hardware de procesamiento de imágenes de alta calidad combinada con un algoritmo de localización de gran potencia que le permiten localizar piezas de forma rápida y fiable. El sistema sensor incluye una carcasa con tipo de protección IP 65. PLOC2D se conecta directamente al controlador del robot o al control lógico programable y está listo para funcionar inmediatamente. La intuitiva interfaz de usuario se ha diseñado para ofrecer una instalación y un mantenimiento sencillos del PLOC2D en el entorno de producción.

Lo más destacado
  • Determinación de la posición de piezas en 2D
  • Ajuste de los sistemas de coordenadas de robots y sistemas sensores
  • Herramientas y funciones para una calibración sencilla de las variantes FLEX
  • Interfaz de usuario intuitiva para la configuración y el mantenimiento de los componentes del sistema
  • Sistema sensor autónomo; sin necesidad de ordenador externo

 

SICK habla ahora ORiN

Posibilidad de comunicarse con la especificación estándar de middelware ORiN

Más información

Robotics image
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Con SICK se logra el éxito en la Visión Artificial
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Con SICK se logra el éxito en la Visión Artificial
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Con SICK se logra el éxito en la Visión Artificial

Procesamiento de imágenes 2D y 3D individual y fácilmente configurable; gracias a la SICK AppSpace

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Características del sistemaSensor autónomo y fácil de configurar para la localización de piezas mediante mediciones 2D
    Ejemplo campo de visión

    Para más detalles, véase el diagrama del campo visual

    2000 mm x 2000 mm

    Rendimiento

    50 mm ... 300 mm

    ≤ 3 m

    70 mm ... 1.500 mm

    300 mm ... 1.500 mm

    Tiempo de localización< 0,5 segundos para la primera pieza en pantalla, < 100 ms para otras piezas en pantalla
    Precisión de localización± 0,5 px, ± 0,1° / +/-1 mm, +/-0,1°
    Grado de protecciónIP54 / IP65
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas