Visión general
Análisis de gases bajo las condiciones más duras, directamente en hornos rotativos tubulares
El sistema de análisis de gases de proceso SCPS se utiliza para la medición de gases directamente en hornos rotativos tubulares. Sondas de extracción robustas, mecanismos de limpieza efectivos, combinados con sistemas de análisis de extracción en caliente o frío y mantenimiento remoto flexible – SICK es el único fabricante que suministra la gama completa de un solo proveedor. Los analizadores están configurados de modo que, junto con los parámetros importantes para la combustión O2, CO, CO2, NO y, si procede, CH4, miden también parámetros de proceso como SO2, HCL y NH3. Especialmente en instalaciones con contenido de azufre y/o cloro alto debido al combustible, el SCPS destaca por su mantenimiento mínimo, máxima disponibilidad y valores medidos precisos.
Lo más destacado
- Medición simultánea de todos los componentes de gases relevantes, como CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
- Sondas de extracción robustas y refrigeradas, utilizables hasta 1.400 °C y 2.000 g/m³ de polvo
- Disponibilidad hasta el 98% de todo el sistema
- Servicio rápido mediante mantenimiento remoto