Visión general
Un plus en eficiencia y seguridad para su proceso
El sistema de análisis de gases de proceso (PGA) METPAX300 (Metallurgic Process Analyzer) incluye el analizador de gases de proceso MCS300P y el transmisor de oxígeno láser TRANSIC100LP. El sistema se adapta de forma óptima a las duras condiciones del entorno de las acerías. La sonda de extracción refrigerada por agua soporta temperaturas de hasta 1.800 °C y es adecuada para las concentraciones de polvo más elevadas gracias al innovador filtro de flujo cruzado. El armario de análisis de acero inoxidable se refrigera y se lava a fondo para impedir el sobrecalentamiento y la entrada de polvo. La medición continua de O2, CO y CO2, en combinación con la supervisión del contenido de agua, permite un control más eficiente del horno de fusión de arco eléctrico, preservando los recursos y contribuyendo de forma decisiva a la seguridad de la instalación.
Lo más destacado
- Medición de alta precisión de O2, CO, CO2 y H2O. Hasta otros tres componentes del gas pueden medirse simultáneamente o reequiparse si es necesario.
- Adaptación óptima a las duras condiciones del entorno de las acerías
- Diseño robusto que apenas requiere mantenimiento