Move it
En el mundo de la logística nada puede ya detener la irrupción de los robots móviles. Los centros de logística en todo el planeta utilizan los más diversos sistemas de plataformas móviles: vehículos autónomos, carros autónomos o robots móviles autónomos. Alimentan las cintas transportadoras, clasifican, entregan o recogen las cosas en su lugar correcto. Esto es válido tanto para los grandes líderes de mercado como para los pequeños centros de distribución. Lo cual es perfectamente lógico: ya con flotas muy pequeñas de vehículos autónomos los procesos se estructuran mejor, la gestión del material se optimiza y, lo que no es menos importante, los costes se reducen. Además, con nuestros sensores podrá saber siempre dónde se encuentra cada cosa en cada momento. Localización, supervisión del movimiento y seguimiento: así se mueve la logística
Logística flexible: la nueva lógica de la logística

La flexibilidad es la nueva lógica para la logística No solo en la producción se trata de reaccionar y adaptarse con flexibilidad y rapidez, sino también en la logística. Los robots móviles sustituyen aquí a los sistemas de transporte fijos y llevan las mercancías de un sitio a otro. Además, los robots móviles se emplean también en la logística para una preparación de pedidos rápida y sencilla. Gracias a las soluciones de localización pueden moverse libremente en el espacio y estar siempre allí donde se los necesita.
Perfecto registro de existencias para el inventariado de almacenes

Solo se puede transportar lo que está disponible. Cuál es el estado actual de sus existencias y dónde se encuentran los productos son datos fundamentales. Por medio de la tecnología RFID le ayudamos a mantener su inventario actualizado al segundo. Tendrá una instantánea completa sin que falte nada en cualquier momento.
Identificación continua del material de producciónTotal transparencia y capacidad de rastreo en el proceso de montaje gracias a la identificación de grupos
Robots de clasificación: sistemas flexibles en la cinta transportadora

Hoy en día, los robots de clasificación son irreemplazables en las labores logísticas. Y en lo que respecta a sus capacidades y sus posibilidades de uso, parecen ser casi infinitas. Como sistemas flexibles, pueden implementarse en distintos puntos de la cinta transportadora. Esto les permite acoplarse a cualquier lugar donde se los requiera.
Medición del volumen e identificación de la carga en un robot clasificador Localización y navegación de robots clasificadores móviles en los centros logísticos
Transporte de A a B: localización, navegación y mapeado

¿Desea saber en todo momento dónde está el robot móvil y cómo se está moviendo en la sala? Para ello debe poder ser localizado con seguridad, a fin de que los procesos discurran con toda fluidez. Algo que resulta imprescindible para la planificación global de los procesos en la producción. Esto se consigue con una perfecta interacción de las distintas disciplinas implicadas, como el mapeado, la localización y la navegación.
Productividad, seguridad y eficiencia de la inversión: la solución de seguridad adecuada

Para lograr un perfecto equilibrio entre productividad, seguridad y eficiencia de la inversión, para cada robot debe realizarse un análisis y evaluación de riesgos individual. Cuanto mayor sea el riesgo para las personas y las infraestructuras, más exigentes serán los requisitos para el sistema de control empleado. En función de los requisitos mínimos obtenidos, cada robot puede equiparse con la solución de sensores adecuada de entre nuestra amplia gama de soluciones de seguridad.
Todo en movimiento: las exigencias de la movilidad

El movimiento es algo complicado. No solo porque tiene lugar en un espacio tridimensional, sino también porque es preciso dominar una variedad de factores críticos del entorno, como las vibraciones, los choques, la suciedad y otros. También las fluctuaciones en luminosidad, las condiciones del entorno y otros escenarios que varían continuamente representan un reto para la movilidad.
Espacio en los robots móviles

¡Haga sitio! Para manejar un robot móvil de forma rentable y eficiente, como es natural su peso y su tamaño son importantes. Estas medidas deben corresponder con su función y debe prescindirse de cargas innecesarias para garantizar la movilidad.
Máxima precisión para un correcto acoplamiento

Tanto para la carga en estaciones de acoplamiento como para adoptar una posición asignada dentro de la producción, la precisión resulta fundamental, por ejemplo para acercarse a un transportador de rodillos. Cuanto más rápido esté el robot móvil en su sitio, más eficiente será el proceso global.
Sistemas de realimentación del motor de alta precisiónProtección de zonas de peligro durante el acoplamiento de vehículos de guiado automático con el sistema de seguridad Safe Portal Detección segura de posiciones de destino para el muting del campo de protecciónDetección y determinación de la posición para la recogida de palés mediante appAcoplamiento independiente de la superficie con sensores de ultrasonidoPosicionamiento de precisión en el acoplamiento mediante sensores de distancia de medio alcance