Sensores 2D-LiDAR
TiM5xx
Lo nunca visto
Ventajas para el cliente
- Detección de objetos fiable e independiente de la superficie, incluso con fuerte influencia de luz artificial
- Fiable para su uso en interiores o exteriores gracias al tipo de protección IP67
- Integración sencilla en vehículos de transporte sin conductor (AGV) compactos gracias a su reducido tamaño
- La interfaz de Ethernet permite una implementación sencilla y el mantenimiento remoto
- Mediante la salida de datos medidos se pueden calcular otros valores, como el tamaño y la forma del objeto, etc.
- Bajo coste de implementación gracias a la escalabilidad: el telegrama del sensor es idéntico a los de los sensores 2D-LiDAR de la gama de productos SICK