Contacto
Comentarios

Sensores 2D-LiDAR
TiM3xx

Detección potente y segura

Ventajas para el cliente

  • Costes de explotación bajos
  • Flexibilidad de instalación gracias a sus reducidas dimensiones
  • Bajos costes de implementación y sustitución gracias al conector macho M12 x 12 o D-Sub
  • Su uso en vehículos eléctricos posibilita una mayor duración de las baterías
  • Puesta en servicio sencilla, gracias a los juegos de campos preconfigurados
  • Reducción de los costes gracias a la supervisión de campos grandes (hasta de 235 m²) con un solo escáner
  • Cableado innecesario entre el emisor y el receptor
  • Solo para TiM3xxS: se puede usar en aplicaciones de seguridad

Visión general

Detección potente y segura

El sensor 2D-LiDAR TiM3xx utiliza la tecnología HDDM que minimiza el tiempo de inactividad de las máquinas gracias a su gran exactitud de medición e insensibilidad a la luz ambiental. Su zona de supervisión alcanza hasta 10 m. Sus 16 juegos de campos preconfigurados (cada uno con 3 campos), que pueden seleccionarse por conmutación de entrada, permiten una puesta en servicio rápida y sencilla. TiM3xx es flexible, económico y fácil de usar. Es particularmente apropiado para aplicaciones móviles y fijas de automatización logística e industrial, y también está disponible como variante TiM3xxS de seguridad, certificada según EN ISO 13849-1:2015. Debido a su bajo consumo de potencia y a su diseño compacto y robusto, TiM3xx es ideal para su uso en plataformas móviles.

Lo más destacado
  • Sensor extraordinariamente compacto, ligero y económico
  • Evaluación de campo con algoritmos de software inteligentes
  • Interfaz de parametrización accesible desde un lateral con el dispositivo montado
  • Bajo consumo de potencia (típ. 4 W)
  • Solo TiM3xxS: certificado según la Directiva de máquinas 2006/42/CE y DIN EN ISO 13849-1:2015

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónIndoor / Outdoor
    Principio de mediciónHDDM+ / HDDM
    Aplicación integradaEvaluación de campo, Evaluación de campo con campos flexibles, Evaluación de campos de protección con campos flexibles
    Ángulo de abertura
    Horizontal270°
    Resolución angular

    0,33°

    Rendimiento0,05 m ... 10 m, con > 90% de reflectancia
    Alcance
    Con 10% de reflectancia2 m ... 8 m
    Frecuencia de exploración15 Hz
    Temperatura ambiente de servicio–25 °C ... +50 °C 1)
    USB
    Ethernet
    Entradas digitales

    4

    4 (PNP, para la conmutación del juego de campo)

    Salidas digitales

    3 (NPN, adicionalmente 1 "Device Ready")

    3 (PNP, adicionalmente 1 "Device Ready")

    3 (PNP, para mostrar violaciones del campo de protección, adicionalmente 1 "Device Ready")

    Peso150 g / 250 g
    • 1) IEC 60068-2-14:2009.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba