Contacto
Comentarios

Sensores 2D-LiDAR
TiM2xx

Compacto. Económico. Fiable.

Ventajas para el cliente

  • Rápida instalación y puesta en servicio
  • Localización y mapeado simultáneos (SLAM en sus siglas en inglés)
  • Detección fiable de objetos con la máxima disponibilidad de la máquina
  • Parametrización sencilla y transferible
  • Poca necesidad de espacio y fácil integración en la máquina gracias a sus pequeñas dimensiones y al conector macho giratorio
  • Especialmente indicado para el uso en vehículos accionados por batería

Visión general

Compacto. Económico. Fiable.

El TiM2xx es un sensor 2D-LiDAR compacto, económico y fiable para una gran variedad de aplicaciones. Su tecnología HDDM+ garantiza, entre otros, una supervisión de presencia, localización y detección de objetos fiable y, al mismo tiempo, la máxima disponibilidad de las máquinas. El conector macho M12 giratorio integrado permite una instalación flexible del sensor y lo convierte en uno de los más compactos de su clase. El TiM2xx ofrece una zona de supervisión de hasta 200 m². El sensor transmite los datos en tiempo real a través de su interfaz Ethernet integrada y permite así además una sencilla integración del sensor en cualquier sistema de control industrial. La herramienta de ingeniería SOPAS y los telegramas estándar posibilitan una fácil configuración.

Lo más destacado
  • Rápida salida de los datos de medición vía interfaz Ethernet
  • Rango de trabajo de hasta 10 m y ángulo de apertura enfocado
  • Medición de la distancia con fina resolución angular y tecnología HDDM+
  • Configuración mediante SOPAS ET y telegramas estándar
  • Carcasa de plástico compacta y ligera
  • Bajo consumo de corriente

Trends & News

El sector del comercio electrónico continua creciendo. Y, con él, la demanda de soluciones de automatización para dar respuesta a las peticiones crecientes de infraestructura logística y transporte de productos y mercancías. Cada vez más, las plataformas móviles se encargan de las más diversas funciones de logística, mientras sus diseños son cada vez más compactos. Nuevos sectores económicos hacen crecer la demanda de equipos inteligentes. Las soluciones de sensor 2D-LiDAR deben seguir el ritmo de estos desarrollos en cuanto a funcionalidad, tamaño y precio. Con el TiM2xx, SICK aporta al mercado un sensor capacitado para dar respuesta a las nuevas exigencias.

Localización y generación de mapas simultáneas (SLAM)

El TiM2xx es un sensor económico con el que pueden simultáneamente crearse mapas de referencia en el entorno y localizarse plataformas móviles. Su controlador ROS (Robot Operation System), permite una implementación muy sencilla.

Interacción en monitores grandes Con los nuevos medios inteligentes, como paredes de naturaleza virtual o juegos interactivos, el TiM2xx detecta dónde se encuentra en un momento dado la mano de una persona o la propia persona en las superficies de interacción. El sensor reenvía los datos de medición a una señal que activa la aparición de una nueva imagen o la apertura de una ventana informativa.
HDDM+ La innovadora tecnología HDDM+ permite realizar mediciones a grandes distancias y se caracteriza por un ruido de medición mínimo y su capacidad Multi Echo.

Además de los campos de aplicación industrial como la automatización móvil, nuevas posibilidades de uso se abren para el TiM2xx.

Ventajas

El TiM240 es la primera variante de sensores 2D-LiDAR TiM2xx y cuenta con un grado de protección IP65 para el uso en interiores. El usuario puede cubrir una zona de supervisión de hasta 200 m² con un solo escáner láser 2D que, gracias a su alta velocidad de exploración, detecta las más mínimas variaciones. El bajo consumo de potencia de 2,9 vatios resulta especialmente ventajoso en vehículos propulsados por batería. Con sus solo 150 g, TiM2xx está entre los pesos pluma de los sensores LiDAR y, gracias a su diseño compacto, requiere muy poco espacio. De esta forma puede integrarse en unas plataformas móviles que cada vez son más pequeñas y tampoco estorba en la carcasa de los nuevos equipos inteligentes.
Salida de los datos de medición a través de interfaz Ethernet La acreditada tecnología HDDM+ garantiza unas mediciones estables y fiables. Los datos de medición se envían con rapidez a la unidad de control a través de Ethernet. El TiM2xx detecta directamente las variaciones en la zona de supervisión, permitiendo así que se ejecuten las acciones que correspondan, por ejemplo la deceleración de un vehículo autónomo.
Alto rendimiento de exploración en una carcasa pequeña TiM2xx puede supervisar una superficie de hasta 200 m² con 15 exploraciones por segundo. Las variaciones en el entorno las detecta con rapidez. Cumple con los requisitos óptimos para el uso en vehículos autónomos pequeños.
Mucha utilidad por poco precio Un equipamiento técnico adecuado a sus necesidades con un precio convincente.

TiM2xx es la respuesta a las nuevas necesidades que priorizan funcionalidad, tamaño y precio.

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónIndoor
    Principio de mediciónHDDM+
    Aplicación integradaSalida de datos medidos
    Ángulo de abertura
    Horizontal240°
    Resolución angular
    Rendimiento0,05 m ... 10 m
    Alcance
    Con 10% de reflectancia0,05 m ... 3 m, dependiendo del ángulo
    Frecuencia de exploración14,5 Hz
    Temperatura ambiente de servicio–10 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Entradas digitales0
    Salidas digitales1 (Push-pull, "Device Ready")
    Peso150 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba