Visión general
Tecnología láser de gran alcance en áreas industriales exigentes
El sensor 2D-LiDAR LD-OEM se ha diseñado para su uso en condiciones adversas, como las que se dan, por ejemplo, en sistemas de automatización de puertos o en sistemas de procesamiento de acero. El LD-OEM se caracteriza por su gran resolución, que le permite medir objetos pequeños y posicionar otros de mayor tamaño con precisión. El LD-OEM se basa en una estructura de hardware con un procesador DSP (procesador de señal digital) de alto rendimiento para la medición láser, así como para el flujo de datos de E/S. Adicionalmente se ha integrado en el escáner un sistema de supervisión remota. Gracias a ello se pueden supervisar superficies tanto horizontales como verticales ante la entrada de personas u objetos. Mediante un software de configuración sencillo, el usuario puede definir la forma y el tamaño de la zona que se debe supervisar, valorando todos los objetos y características fijas. A continuación, una aplicación externa programada por el usuario, como la detección de perfiles para robots, puede utilizar los datos de exploración emitidos.
Lo más destacado
- Gran alcance, incluso con superficies oscuras
- Tecnología láser segura para la visión directa
- Alta resolución angular de hasta 0,125 grados
- Gran insensibilidad a la radiación solar y a otras fuentes de luz infrarroja
- Supervisión sincronizada de hasta cuatro campos definibles
- Salida en tiempo real de los datos medidos por la interfaz Ethernet
- Exploración continua con el punto láser uniforme en un ángulo de 360 grados