Visión general
Escáner láser de alta potencia y gran alcance en exteriores
La tecnología punta del sensor 2D-LiDAR LD-LRS con alcances de hasta 250 m permite automatizar el proceso de carga de buques con grúas pórtico y ahorra mucho tiempo en el puerto de carga. La óptica láser de gran rendimiento explora sin contacto los contenedores apilados y detecta con precisión cualquier obstáculo que pueda interferir en el proceso de carga. Con los datos medidos precisos del LD-LRS se calculan los datos de perfil de las pilas de contenedores y con ello se consigue la base para un nivel máximo de seguridad de manipulación durante la carga, lo que supone un notable ahorro de tiempo.
La medición de perfil para el estado de llenado de puertos para productos a granel puede convertirse en un modelo tridimensional para determinar la estructura exacta de la superficie del depósito con el fin de controlar el sistema de carga, haciendo posible una descarga óptima.
Lo más destacado
- Gran alcance, incluso con superficies oscuras
- Alta resolución angular de hasta 0,0625 grados
- Gran insensibilidad a la radiación solar
- Supervisión sincronizada de hasta seis campos distintos
- Pequeño diámetro del spot láser también a grandes distancias